Selector interactivo de productos
PDU
Búsqueda
Tipo de PDU
Formato
Voltaje de Entrada
Rango de Voltaje de Entrada
Fase
Familia de producto
Corriente de entrada
POD (Distribución de potencia de salida) con bypass de mantenimiento para un solo UPS Vertiv™ Liebert® ITA2 20kVA 380V
Enlaces rápidos
POD (Distribución de potencia de salida) paralelo 1+1 con bypass de mantenimiento para UPS Vertiv™ Liebert® ITA2 20kVA 380V
Enlaces rápidos
PDU Inteligente para rack Vertiv™ Liebert® MPI, en configuración vertical, con 16A, 16 tomas tipo C13, conector C20 y 2 interruptores
Metered - IEC 60320 C20 - 16 x IEC 60320 C13 - 16A - 0U Red (RJ-45) - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Inteligente para Rack Vertiv™ Liebert® MPI, en configuración horizontal, con 32A, 16 tomas tipo C13, conector IEC60309
Metered - IEC 60309 - 16 x IEC 60320 C13 - 32A - 0U Red (RJ-45) - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Inteligente para rack Vertiv™ Liebert® MPI, en configuración vertical, con 32A, 18 tomas tipo C13, 6 tomas tipo C19, conector IEC60309
Metered - IEC 60309 - 6 x IEC 60320 C19, 18 x IEC 60320 C13 - 32A - 0U Red (RJ-45) - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Inteligente para Rack Vertiv™ Liebert® MPI, en configuración horizontal, con 16A, 8 tomas tipo C13, conector C20, y 2 interruptores
Conmutado - IEC 60320 C20 - 8 x IEC 60320 C13 - 16A - 1U Red (RJ-45) - Horizontal - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Inteligente para Rack Vertiv™ Liebert® MPI, en configuración vertical, con 16A, 16 tomas tipo C13, conector C20 y 2 interruptores
Conmutado - IEC 60320 C20 - 16 x IEC 60320 C13 - 16A - 0U Red (RJ-45) - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Inteligente para rack Vertiv™ Liebert® MPI, en configuración vertical, con 32A, 18 tomas tipo C13, 6 tomas tipo C19, conector IEC60309
Conmutado - IEC 60309 - 6 x IEC 60320 C19, 18 x IEC 60320 C13 - 32A - 0U Red (RJ-45) - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
POD (Distribución de potencia de salida) trifásico (2) L21-30R para UPS Liebert® ITA2 Vertiv™ 208/220V
Montable en bastidor
Enlaces rápidos
Vertiv Geist MUU3EGB0-24L137-2C20A9A00-S Unidad de distribución eléctrica
Conmutado - IEC 60320 C20 - 20A - 120 V AC, 230 V AC Entrada - 230 V AC Salida - 0U Red (RJ-45) - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
Vertiv Geist MUU3EGB0-24PK37-2C20A9A00-S Unidad de distribución eléctrica
Conmutado - IEC 60320 C20 - 20A - 120 V AC, 230 V AC Entrada - 0U Red (RJ-45) - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
Vertiv Geist MUU3EGB0-24PH67-2C20A9A00-S Unidad de distribución eléctrica
Conmutado - IEC 60320 C20 - 18 x U-Lock IEC 60320 C13, 6 x U-Lock IEC 60320 C19 - 20A - 120 V AC, 230 V AC Entrada - 230 V AC Salida - 0U Red (RJ-45) - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
Vertiv Geist MUU3EGM0-12P027-2C20A9A00-S Unidad de distribución eléctrica
Conmutado - IEC 60320 C20 - 20A - 120 V AC, 230 V AC Entrada - 230 V AC Salida - 0U Red (RJ-45) - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
Vertiv Geist DUU3EGW1-30PHB7-2S02A9K00-S-A Unidad de distribución eléctrica - Conforme con normas TAA
Conmutado - Entrada universal - 18 x U-Lock IEC 60320 C13, 12 x U-Lock IEC 60320 C19 - 63A - 230 V AC, 415 V AC Entrada - Protección contra sobrecorriente, Doble polo - 0U Red (RJ-45) - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
VERTIV Unidad de distribución eléctrica - Conforme con normas TAA
Monitoreo - NEMA L21-30P - 36 x Combinación C13/C19 - 30A - 230 V AC Entrada - 240 V AC, 120 V AC Salida - 0U Red (RJ-45) - 3.05m Longitud de Cable - Vertical - Montable en bastidor, Montable en gabinete
Enlaces rápidos
PDU Monitoreable para Rack Vertiv™ Geist™, vertical, con 12 tomas IEC C13 y 12 tomas IEC C19, 60A, 208V Delta, 17.2kW (VP4551V)
Monitoreo - 12 x candado en U IEC 60320 C13, 12 x U-Lock IEC 60320 C19 - 60A - 230 V AC Entrada - 0U - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Controlable para Rack Vertiv™ Geist™, vertical, con 30 tomas IEC C13 y 6 tomas IEC C19, 30A, 208V Delta, 8.6kW (VP5665V)
Conmutado - NEMA L15-30P - 30 x U-Lock IEC 60320 C13, 6 x U-Lock IEC 60320 C19 - 30A - 230 V AC Entrada - 0U Red (RJ-45) - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Controlable para Rack Vertiv™ Geist™, vertical, con 30 tomas IEC C13 y 6 tomas IEC C19, 30A, 208V, 4.9kW (VP5870V)
Conmutado - NEMA L6-30P - 30 x U-Lock IEC 60320 C13, 6 x U-Lock IEC 60320 C19 - 30A - 230 V AC Entrada - 0U Red (RJ-45) - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Básica para Rack Vertiv™ Geist™, vertical, con 20 tomas IEC C13 y 4 tomas IEC C19, 30A, 208V, 4.9kW (VP7541)
Basic - NEMA L6-30P - 20 x IEC 60320 C13, 4 x IEC 60320 C19 - 30A - 230 V AC Entrada - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Monitoreable para Rack Vertiv™ Geist™, horizontal, con 12 tomas IEC C13 y 4 tomas IEC C19, 30A, 208V, 4.9kW (VP7811B)
Monitoreo - NEMA L6-30P - 12 x IEC 60320 C13, 4 x IEC 60320 C19 - 30A - 230 V AC Entrada - 2U Red (RJ-45) - Horizontal - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Controlable para Rack Vertiv™ Geist™, vertical, con 20 tomas IEC C13 y 4 tomas IEC C19, 30A, 208V, 4.9kW (VP8641)
Conmutado - NEMA L6-30P - 30A - 230 V Entrada Red (RJ-45) - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Monitoreable para Rack Vertiv™ Geist™, vertical, con 24 tomas NEMA 5-20R, 20A, 120V, 1.9kW (VP8830)
Monitoreo - NEMA L5-20P - 24 x NEMA 5-20R - 20A - 120 V AC Entrada Red (RJ-45) - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Monitoreable para Rack Vertiv™ Geist™, vertical, con 24 tomas NEMA 5-20R, 30A, 120V, 2.8kW (VP8832)
Monitoreo - NEMA L5-30P - 24 x NEMA 5-20R - 30A - 120 V AC Entrada - 0U - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Monitoreable para Rack Vertiv™ Geist™, vertical, con 36 tomas IEC C13 y 6 tomas IEC C19, 30A, 208V, 4.9kW (VP8841)
Monitoreo - NEMA L6-30P - 36 x IEC 60320 C13, 6 x IEC 60320 C19 - 30A - 230 V AC Entrada - 0U Red (RJ-45) - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Monitoreable para Rack Vertiv™ Geist™, vertical, con 36 tomas IEC C13, 6 tomas IEC C19 y 2 tomas NEMA 5-20R, 30A, 120/208V conexión estrella, 8.6kW (VP8865)
Monitoreo - NEMA L21-30P - 36 x IEC 60320 C13, 6 x IEC 60320 C19, 3 x NEMA 5-20R - 30A - 120 V AC, 230 V AC Entrada Red (RJ-45) - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Monitoreable para Rack Vertiv™ Geist™, vertical, con 12 tomas IEC C13 y 12 tomas IEC C19, 60A, 208V DELTA, 17.2kW (VP8866)
Monitoreo - 3P+E (IP44) - 12 x IEC 60320 C13, 12 x IEC 60320 C19 - 60A - 230 V AC Entrada - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Monitoreable para Rack Vertiv™ Geist™, vertical, con 30 tomas IEC C13, 60A, 208V DELTA, 17.2kW (VP8867)
Monitoreo - 3P+E (IP44) - 30 x IEC 60320 C13 - 60A - 230 V AC Entrada Red (RJ-45) - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Monitoreable para Rack Vertiv™ Geist™, vertical, con 36 tomas IEC C13 y 6 tomas IEC C19, 35A, 208V DELTA, 10.0kW (VP8868)
Monitoreo - 36 x IEC 60320 C13, 6 x IEC 60320 C19 - 35A - 230 V AC Entrada Red (RJ-45) - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Controlable para Rack Vertiv™ Geist™, vertical, con 24 tomas NEMA 5-20R, 20A, 120V, 1.9kW (VP8930)
Conmutado - NEMA L5-20P - 24 x NEMA 5-20R - 20A - 120 V AC Entrada - 0U Red (RJ-45) - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Controlable para Rack Vertiv™ Geist™, vertical con 24 tomas NEMA 5-20R, 30A, 120V, 2.8kW (VP8932)
Conmutado - NEMA L5-30P - 24 x NEMA 5-20R - 30A - 120 V AC Entrada - 120 V AC Salida - Protección contra sobrecorriente - 0U Red (RJ-45) - 3m Longitud de Cable - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Controlable para Rack Vertiv™ Geist™, vertical, con 20 tomas IEC C13 y 4 tomas IEC C19, 30A, 208V, 4.9kW (VP8941)
Conmutado - NEMA L6-30P - 30A - 230 V AC Entrada - 0U Red (RJ-45) - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Controlable para Rack Vertiv™ Geist™, vertical, con 21 tomas IEC C13 y 3 tomas IEC C19, 20A, 208V, 3.3kW (VP8959NA3)
Conmutado - NEMA L6-20P - 20A - 230 V AC Entrada - 0U Red (RJ-45) - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Controlable para Rack Vertiv™ Geist™, vertical con 18 tomas IEC C13 y 6 tomas IEC C19, 30A, 120/208V conexión estrella, 8.6kW (VP8965)
Conmutado - NEMA L21-30P - 18 x U-Lock IEC 60320 C13, 6 x U-Lock IEC 60320 C19 - 30A - 120 V AC Entrada - 0U Red (RJ-45) - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Básica para Rack Vertiv™ Geist™, horizontal, con 10 tomas NEMA 5-15R, 15A, 120V, 1.4kW (VP9562)
Basic - NEMA 5-15P - 10 x NEMA 5-15R - 15A - 120 V AC Entrada - 1U - Horizontal - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Básica para Rack Vertiv™ Geist™, horizontal, con 10 tomas NEMA 5-20R, 20A, 120V, 1.9kW (VP9563)
Basic - NEMA 5-20P - 10 x NEMA 5-20R - 20A - 120 V AC Entrada - 1U - Horizontal - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Básica para Rack Vertiv™ Geist™, vertical, con 14 tomas NEMA 5-15R, 15A, 120V, 1.4kW (VP9567)
Basic - NEMA 5-15P - 14 x NEMA 5-15R - 20A - 120 V AC Entrada - Vertical - Montable en bastidor
Enlaces rápidos
PDU Básica para Rack Vertiv™ Geist™, horizontal, con 12 tomas NEMA 5-15R, 30A, 208V, 4.9kW (VP9571A)
Basic - NEMA L6-30P - 12 x IEC 60320 C13 - 30A - 230 V AC Entrada - 1U - Horizontal - Montable en bastidor
Enlaces rápidos