网络柜
借助 Vertiv 全球解决方案实现网络柜的定制。
Vertiv 优势
Vertiv 网络柜解决方案采用简约和标准化的设计,旨在最大限度提高灵活性、可扩展性和效率。
基于行业领先的 SmartCabinet™、SmartRow™ DCR 和 SmartRow™ DCX 产品系列,我们仅需短短数周即可设计出网络柜基础设施并将其部署到您的现有空间内。在不增加复杂性和妥协的前提下,节省的能源可增加多达 28%,且机架密度可增加多达 60%,无论您有一个或者上千个柜子。
下载手册
Vertiv 全球解决方案
 
                    从制定初始要求一直到项目执行,全程参与。
 
                    定制应用程序,同时保持精简流程的优势。
 
                    借助 Vertiv 专业知识和特定专业的合作伙伴的强强结合,轻松克服关键任务的挑战。
相关产品和服务
FlexPod 中的 SmartCabinet
FlexPod 项目中使用的 SmartCabinet 包含成功部署 FlexPod 融合基础架构系统所需的全部支持基础设施。
Digital Ceiling 中的 SmartCabinet
为 Digital Ceiling 定制的 SmartCabinet 项目包括成功部署多达 9,600 平方英尺的思科 Digital Ceiling 系统所需的全部支持基础设施。
SmartRow S
SmartRow S 可在短短数周内,利用一个通道封闭的房间级系统,打造出一个完整的数据中心,一并满足现在和未来的需求。
SmartRow DCR
SmartRow DCR 是一个独立的模块化数据中心,旨在简化室内空间的 IT 部署。SmartRow™ 能够容纳最多 10 个机架,并集成了制冷、UPS、配电、消防和应急通风系统,可实现分布式标准化建设和统一化管理。
请回答几个简单的问题,我们便可安排一位您所在行业的解决方案专家与您沟通。