锂电 UPS 系统能为边缘计算、分布式 IT 应用系统和数据中心的关键设备提供电源保护。它们的使用寿命是铅酸电池的 2-3 倍,从而减少了电池的更换,降低了人工成本。UPS 系统使用的锂电池体积更小、重量更轻,因此可节约占地面积、改进选址灵活性,并解决地板承重阀值有限的问题。
UPS 锂离子电池相较于阀控铅酸电池的优势
降低总体
拥有成本 (TCO)
- 全生命周期内可最高节约 50%
更小更轻
- 更容易安装
- 安装灵活性
- 相同占地内更长后备时间
更长使用寿命
- 持续 8-10 年或以上
- 更少或无需更换
- 可以承受更高温度而性能不退化
更长运行时间
- 不到 4 小时即可充满电
Vertiv 锂电 UPS 系统
自2011年以来,Vertiv 在锂电 UPS 系统的相关实践和经验就已经开始为客户创造价值。作为行业领先的UPS/电源系统供应商,Vertiv 不仅拥有完整的产品组合,并且能够提供保护关键基础设施所需的解决方案和服务,借助全球视野及国际大型数据中心的锂电应用实践,构筑维谛技术的独有优势,为您提供合适的解决方案。