维谛亮相NVIDIA GTC 2025,赋能AI工厂新时代
下一代人工智能需要具有前瞻思维的基础设施。在NVIDIA GTC大会上,Vertiv展示了未来AI的核心支撑:专为规模化应用打造的端到端解决方案。
获取资源来改造您的数据中心并在专家指导下释放 AI 的潜力。
智算数据中心基础设施演进
下载改造设计并深入了解 Vertiv 的端到端解决方案。
360AI全链智算解决方案新建机房建设
| 机架密度 | 架数 | GPU 数量 | 设计 ID | 制冷技术 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | EMEA | ASIA | ||||
| 20kW | 18 | 248 | RD002 |
RD002E |
RD002A |
Air |
| 40kW | 10 | 248 | RD003 |
RD003E |
RD003A |
Air |
| 40kW | 10 | 248 | RD004 |
RD004E |
RD004A |
Air |
| 73kW | 52 | 1152 | RD006 |
RD006E |
RD006A |
Liquid + Air |
| 73kW | 110 | 2880 | RD007 | RD007E |
RD007A |
Liquid + Air |
| 132kW | 36 | 1152 | RD014 |
RD014E |
RD014A |
Liquid + Air |
| 132kW | 54 | 1728 | RD015 |
RD015E |
RD015A |
Liquid + Air |
| 132kW | 72 | 2304 | RD016 |
RD016E |
RD016A |
Liquid + Air |
| 75kW | 8 | 64 | RD017 |
RD017E |
RD017A | Liquid + Air |
| 90kW | 12 | 576 | RD018 |
RD018E |
RD018A | Liquid + Air |
| 132kW | 18 | 576 | RD019 |
RD019E |
RD019A | Liquid + Air |
| 130kW | 108 | 3456 | RD020 |
RD020E | RD020A | Liquid + Air |
| 130kW | 18 | 576 | RD021 |
RD021E | RD021A | Liquid + Air |
| 29kW | 18 | 248 | RD022 |
RD022E | RD022A | Air |
| 58kW | 10 | 248 | RD024 |
RD024E | RD024A | Air |
| 132kW | 36 | 1152 | RD025 |
RD025E | RD025A | Liquid + Air |
| 132kW | 36 | 1152 | RD026 |
RD026E | RD026A | Liquid + Air |
| 142kW | 40 | 1152 | RD027 |
- | - | Liquid + Air |
| 269kW | 36 | 1152 | RD300 |
RD300E | RD300A | Liquid |
| 500kW | - | - | RD500 | RD500E | RD500A | Liquid |
机房节能改造设计
| 机架密度 | 架数 | GPU 数量 | 设计 ID | 制冷技术 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | EMEA | ASIA | ||||
| 40kW | 4 | 128 | 4X160R |
4X160RE | 4X160RA | Air |
| 70kW | 1 | 64 | 1L88R |
1L88RE |
1L88RA |
Liquid + Air |
| 80kW | 1 | 40 | 1X80 |
1X80E | 1X80A | Air |
| 100kW | 1 | 88 | 1L100R |
1L100RE |
1L100RA |
Liquid + Air |
| 100kW | 4 | 368 | 4L400R |
4L400RE | 4L400RA | Liquid + Air |
| 100kW | 4 | 368 | 4XL400 |
4XL400 |
4XL400A |
Liquid + Air |
| 100kW | 5 | 460 | 5L500 |
5L500 |
5L500A |
Liquid + Air |
| 100kW | 12 | 1104 | 12XL1200 |
12XL1200 |
12XL1200A |
Liquid + Air |
| 100kW | 14 | 1288 | 14L1400 |
14L1400 |
14L1400A |
Liquid + Air |
| 132kW | 1 | - | - | 1XL132E | - | Liquid + Air |

维谛技术的专家预测,数据中心将在技术创新与郑源整合的驱动下,加速应对高密计算的需求,同时在可持续发展、网络安全和行业监督等方面迎接新挑战。
观看完整的 DCD 广播
随着AI需求的不断增长,许多企业正在全面升级其运营模式,通过新建或改造数据中心,采用更加环保的技术,例如为AI服务器引入液冷系统,并优化数据中心的能效设计。

电池储能系统(BESS)将减少发电机的使用,推动“自带电源”模式的发展,这种模式为AI工作负载提供了容量、可靠性和成本效益的完美结合。

云服务和托管服务提供商正在扩展以满足市场需求,而企业数据中心则通过多元化投资,专注于模块化解决方案,并延长传统系统的使用寿命。

Gartner预测,2024年全球云支出将增长20.4%,同时,在复杂的数据法规环境下,80%的首席信息官(CIO)将增加对网络安全的投资。
头部AI芯片制造商与Vertiv展开深度合作
维谛的专业技术深度整合至 NVIDIA 合作伙伴网络
维谛与NVIDIA携手合作,为COOLERCHIPS项目开发了一套创新的AI冷却解决方案,并在维谛加入NVIDIA合作伙伴网络时正式确立了双方的战略合作关系。NVIDIA的尖端平台需要匹配先进的基础设施解决方案,而维谛在供电与散热领域的领先技术,能够为各种规模的AI集群提供可靠支持,确保AI系统高效稳定运行。
与专家交谈
填写详细信息,我们的 AI 解决方案顾问与您联系。
Your submission has been received!
Thank you for reaching out to us.