如果您需要控制跨房间或跨地域的多台 IT 设备,您可以信赖市场领先的 Avocent 或 Cybex™ 键盘、视频和鼠标 (KVM) 切换器和串行控制台,以轻松实现关键系统数据的单点访问。
串行控制台
 
                - Avocent ACS 800 和 8000 系列串行控制台可安全地管理带内和带外网络设备
- 远程访问串行设备端口,对其进行配置修改、故障排除、事件跟踪和故障状况检测
- 确保关键设备的正常运行并尽可能减小对业务的影响
安全 KVM
 
                - Cybex SC800 和 SC900 安全切换器让用户可以从一个桌面访问具有各种机密级别的计算机
- 使用单个键盘、显示器、鼠标和多台台式计算机进行交互
- 防止计算机之间的数据交叉,确保数据安全性不受损害
LCD 托盘
 
                - Avocent LRA 系列控制台可以从一个方便的位置访问和控制机架或列间的多台服务器
- 可折叠的机架式安装设计,通过 1U 空间即可实现几百台服务器的切换管理
- 避免使用“小推车”或其他传统访问方式对 IT 设备造成的安全隐患
IP KVM
 
                - Avocent MergePoint Unity 数字 KVM 切换器几乎可以从任何位置访问和控制多台服务器
- 数百名用户和数千台计算机之间都可以通过 IP 实现 KVM 的访问
- 消除了对设备访问的物理距离限制,并实现了对设备的集中化专家管理
跨机房,跨地域
无论您在哪里,Avocent 和 Cybex KVM 切换器和串行控制台可轻松实现对关键系统数据的单点访问。
在 KVM 解决方案领域拥有 200,000 名以上客户和超过 35 年经验
 
                                Avocent Access and IT Management Solutions
2019年6月24日Avocent solutions combine with Vertiv’s renowned enterprise class data center products to securely and remotely manage IT devices anywhere in the world. Learn how Avocent solutions help IT managers address their biggest challenges.
阅读更多 查看所有文章