The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Liebert® DA系列混动双擎智能热管精密空调 

Liebert® DA系列是基于维谛技术(Vertiv)全变频氟泵自然冷技术的优化升级方案,经过全面逻辑升级,设备结构升级提出的全新一代自然冷精密空调,可实现对自然冷源更加高效地利用,自然冷利用时长可提升40%,全年能效可提升15%以上,单机组制冷量高达200kW,为数据中心提供单机更大冷量,更大颗粒度,更便捷高效的解决方案,适用于Colo、互联网和其它大型数据中心。

宣传彩页 了解更多
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 广电和娱乐
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 教育
  • 政府
维保: 维谛技术在国内拥有十分完善的服务体系确保所有用户的服务响应得到及时的处理。无论是本地的服务工程师上门服务,还是远程的技术支持,维谛技术时刻准备为您服务。

Liebert® DA系列是一款大冷量、高效节能的房间级精密空调产品,单机冷量高达200kW,采用极具突破性革新的全新一代自然冷节能技术,在全变频氟泵自然冷技术基础上,经过全面逻辑与设备结构的升级而诞生。我们深度挖掘氟泵自然冷潜能,通过预冷+补冷模式,充分利用室外自然冷资源,全年自然冷利用时长提升40%,最大限度降低整机功耗。混动双擎热管技术下,机组全年能效可提升超15%。

优点

长效利用自然冷,自然冷利用时长提升40%
单位面宽冷量更大,单机制冷量高达200kW
“混动双擎”高效节能,全年能效提升超15%
同比减少空调数量,铜管连接更少,TCO更低
安装维护方便,机组全正面维护

特性

新一代变频涡旋压缩机,高回风工况的变频压缩机,蒸发温度更高(27度),能效更高;
全变频器件:新一代EC风机、变频氟泵、电子膨胀阀,可靠与节能大幅提升;
换热器采用双盘管层叠结构,FreeCooling预冷、DX系统根据需求灵活补冷,更充分利用自然冷;
全正面维护,可并排无间距安装,兼容上下走管、上下走线,水平送风无需架高地板;
风机模块单独安装,加大了风机之间的间距,机组内部气流组织更顺畅,整机风阻更小,更节能;
搭载全时自然冷技术,随室外环境温度,室内热负荷变化全自动调节,实现最佳匹配节能;
优化控制逻辑,模式切换过程中,机房温度控制波动偏差小于2度,正常运行温度偏差小于1度;
压缩机模式除湿、混合模式除湿,除湿更精准高效,系统的蒸发温度更低,除湿的同时兼顾制冷;
双系统设计,冷量智能分配,每个系统可独立工作,互为备份,更可靠;
集中式冷凝器,模组式安装,节地低噪音。

联系人

支持
显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 热管理

选择您的本国语言