The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Liebert LPC 高精度恒温恒湿空调

Liebert LPC 专为无热源/低热负载场合开发,具有制冷、加热、加湿及除湿功能,主要有风冷直接蒸发型。温度控制精度高达±0.3℃,湿度控制精度高达±1.5%。超强的联网功能和远程监控功能, 低噪音设计,采用R410A环保制冷剂。

宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 教育
  • 医疗
  • 专业服务

专为无热源/低热负载场合开发,具有制冷、加热、加湿及除湿功能,主要有风冷直接蒸发型。温度控制精度高达±0.3℃,湿度控制精度高达±1.5%。超强的联网功能和远程监控功能, 低噪音设计,采用R410A环保制冷剂。

优点

实现更高的温湿度控制精度
更佳可靠的产品,全年不间断运行
全自动运行和远程监控管理,无人值守
静音,节能,环保

特性

温湿度控制精度高,最高可达±0.3℃/±1.5%RH。
抗干扰强、稳定快,迅速控制温湿度在精度范围内并保持稳定。
可靠性高,可以在各种热湿负荷及各种工况下可靠运行。
节能性好,针对不同热湿负荷及不同换气次数场合设置合理的启停点,在满足温湿度控制精度的基础下实现最大程度的节能。
多机运行,可通过两台空调并机实现更高的温度精度和湿度控制。

选择您的本国语言