Avocent LRA系列KVM液晶控制台
Vertiv Avocent® LRA控制台家族可以帮你把工作变得更轻松,为你提供多服务器快捷、方便的接入,将软件升级、故障处理和系统监控变得更方便、更高效。
将此产品保存到控制面板
您只需将此产品保存到控制面板,以便稍后查看。当您不再希望保存时, 您可轻松地从控制面板删除该项目。
请登录或创建一个帐户
- 数据中心/主机托管/托管
- 消防/报警/安全
- 政府
- 军事,国防,航空航天和导弹
- 核电
- 发电
Avocent LRA系列KVM液晶控制台
Vertiv Avocent® LRA控制台家族可以帮你把工作变得更轻松,为你提供多服务器快捷、方便的接入,将软件升级、故障处理和系统监控变得更方便、更高效。
- 数据中心/主机托管/托管
- 消防/报警/安全
- 政府
- 军事,国防,航空航天和导弹
- 核电
- 发电
规格
作为一位繁忙的 IT 专业人士,如何保持高效率并驾驭自己的待办事项清单至关重要。低效、不便、笨重的维护设备及占用空间的屏幕和键盘让人不可忍受,你需要的是数据中心接入点,带给你简洁、高效和方便的使用体验。Vertiv Avocent® LRA 控制台托盘帮您随时管理服务器、网络交换机,和其他 IT 设备,而不用通过笨重的维护或访问设备。预置 8 或 16 口 KVM,可以无缝置入与 LCD 托盘相同的 1U 空间,节省空间的同时大大提高使用效果。
优点
特性
-宽屏:18.5 英寸 LED/LCD 屏,16:9 屏宽比。在全屏模式下最高支持 1600x1200 分辨率。
-形状:在 1U 机架空间内集成 IPKVM 切换器与液晶控制台。液晶控制台可整机推入机柜收藏,并自动锁定防止滑出
- KVM 兼容性:LRA 控制台兼容市面主流的 KVM 切换器与服务器。
-融合 KVM 交换机配有 8 或 16 口,可本地或远程访问服务器。
*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。