Cookie 设置
点击“接受所有”,即表示您同意在您的设备上存储 Cookie,以改善网站导航、分析网站使用情况并协助我们的营销活动。
For more information on which cookies we use, click here.
监控和管理
对您系统的有效管理始于可视化和控制。我们的基础设施监控、智能控制和集中管理系统协同工作,以提高设备的可用性、利用率和效率
产品类型
IPKVM切换器
通过使用IP KVM切换器,运维员可以远程访问高达 4K 视频分辨率的工作站/服务器,实现无人值守的IT运维,通过人机隔离的物理手段,确保了机房内IT设备的安全运行,同时减少了差旅成本提高运维人员工作效率,帮助企业实现IT运维集中化的需求。
桌面KVM和键鼠切换器
通过使用一套显示器/键盘/鼠标,即可在桌面实现对多台计算机和外围设备的访问,从而提高工作效率和桌面整洁度。
AI智能运维和软件
在一个时刻处在数据驱动的互联世界,关键系统的管理对监控的要求达到了前所未有的水平。从模块到系统,再到企业级软件,我们为您关键系统的关键基础设施引入不中断的智能化和可视化。
监控
通过使用提供实时可见性和控制的监控解决方案,优化数据中心的运营。
IT管理
数据访问对IT运维而言不需再耗费大量时间,对用户而言不再需要烦琐,对公司而言也不再需要高成本。通过Vertiv的IT管理产品即可随时随地访问多台IT设备,使运维更加简单,提高运营效率并保证关键业务系统的安全。