The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv VE机柜

VE系列机柜(简称机柜)是维谛技术有限公司生产的高品质机柜,用于安装和放置符合行业标准(EIA-310-E)的19″机柜式硬件设备,包括服务器、语音、数据、Internet网络设备、UPS和电池等,可应用于数据中心或机房等室内环境。

宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 教育
  • 政府
  • 医疗
  • 电信
  • 运输

维谛技术致力于解决当今数据中心管理者面临的问题、提供满足数据中心发展的新一代机柜解决方案和产品。VE系列机柜涵盖深1100/1200mm、宽 600/800mm、高 2000/2200mm 等尺寸规格,完美适配维谛技术 SmartAisle 微模块解决方案,与模块内相邻的供电、配电、制冷等组件外形风格完全一致,毫无违和,是维谛技术全产品链诠释1-DNA 设计理念的最佳体现。VE 系列机柜自面世以来,已被成功应用于电信、金融、政府、教育、企业等多个行业的各种类型的机房,以其高可用性和极佳的品质表现而深受客户喜爱。

优点

配置便捷
提供多种尺寸机柜和附件,根据不同应用需求灵活配置
机柜地脚可上下调节
单人完成安装立柱便捷、快速调节
顶盖可免工具拆装
42U机柜含脚轮,可平滑通过机房标准门
VE机柜并柜只需拆卸一扇机柜后门
兼容上下走线方式,方便现场布线
采用内嵌式侧板,方便安装和拆卸
支持各种基于机架的开放式或封闭式冷却解决方案,如SmartAisle等
配件丰富
竖直理线板、底板、侧板均为可选附件
竖直理线板支持多种PDU安装(不占用机柜内部U高度安装空间,不占用机柜内部前后手动操作空间)
提供丰富的机柜附件,满足机房现场不同应用需求
功能优异
前后门一体化折弯成型,美观,耐用,刚强度高
前后门通孔率为75%,满足高热量密度的散热需求
机柜与附件颜色统一为RAL7021(黑色)
前门兼容智能门锁(特定型号)安装
前后门锁及左右侧板锁钥匙可通用
机柜所有部件均可靠接地,确保操作安全
前门可倒装,满足前门左开或右开(注:前门倒装后门锁高度将发生改变,Logo位置需重新调整)
满足ROHS 

特性

选配件丰富
独特的方案延展性
高强度整体焊接结构多种宽度、深度及高度规格可选

联系人

支持

显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房

选择您的本国语言