Vertiv™ SmartMod™ 云睿™
Vertiv™ SmartMod™ 云睿™是一款专为客户IT资产灵活部署而开发的户外型数据中心。对于20机架以内和IT总功率小于200kW的需求,SmartMod提供了一个简单的方法来提升容量,占地只需同等IT规模机房的一小部分。
将此产品保存到控制面板
您只需将此产品保存到控制面板,以便稍后查看。当您不再希望保存时, 您可轻松地从控制面板删除该项目。
请登录或创建一个帐户
- 建筑工程
- 政府
- 医疗
- 电信
- 运输
- 零售和批发
- 发电
- 制造
- 教育
Vertiv™ SmartMod™ 云睿™
Vertiv™ SmartMod™ 云睿™是一款专为客户IT资产灵活部署而开发的户外型数据中心。对于20机架以内和IT总功率小于200kW的需求,SmartMod提供了一个简单的方法来提升容量,占地只需同等IT规模机房的一小部分。
- 建筑工程
- 政府
- 医疗
- 电信
- 运输
- 零售和批发
- 发电
- 制造
- 教育
规格
Vertiv™ SmartMod™ 云睿™是一款专为客户IT资产灵活部署而开发的户外型数据中心。对于20机架以内和IT总功率小于200kW的需求,SmartMod提供了一个简单的方法来提升容量,占地只需同等IT规模机房的一小部分。 Vertiv™ SmartMod™云睿™集装箱作为一款可灵活部署的标准工程化产品,更好地简化了关键IT资产部署。 对于20机架以内和IT总功率小于200kW的小型机房,SmartMod提供了一种更简单且更快速的部署方案。Vertiv™ SmartMod™云睿™集装箱:以弹性、混合、模块化为设计理念,致力于帮助客户构建适应云计算的绿色基础设施,一站式集成供机架、动环监控、综合布线、供配电、消防及精密空调等主要子系统,相对传统土建式数据中心,土建面积节省高达30%,CAPEX减少25%以上,OPEX减少30%以上。
优点
所有核心子系统都是维谛原厂自研自产,同时进行联调联试确保高安全可靠后运输到最终现场,最大限度地减少了潜在的现场问题和延误。
敏捷高效:
安全可靠:
集装箱标配满足一小时耐火,
特性
*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。