The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv™ SCC 综合布线-铜缆配线架系列

维谛技术(Vertiv)铜缆配线架系列产品包括:19英寸模块化24/48端口空架,可兼容所有非屏蔽/屏蔽信息模块、高密度、空口模块化,使用灵活、便于安装与维护,用于数据中心布线系统的设备柜、水平配线柜或主配线柜、实现水平布线或主干布线和网络交换设备的连接。

宣传彩页
Login to Save for Later
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 建筑工程
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 教育
  • 医疗
  • 政府
维保: 维谛技术在国内拥有十分完善的服务体系确保所有用户的服务响应得到及时的处理。无论是本地的服务工程师上门服务,还是远程的技术支持,维谛技术时刻准备为您服务。

维谛技术(Vertiv)19英寸模块化配线架具有24/48端口、0.5/1U、角型/长条形、屏蔽/非屏蔽等多种类型。适用于数据中心EDA、HDA、MDA铜缆配线连接。带线缆管理托架设计,保证线缆的进线方向,舒缓线缆拉力,提供合理的线缆走向管理,理线更加清晰美观。19英寸角型空架,节省机柜单元,保护用户投资,线缆托架可控制线缆弯曲半径,并将线缆准确固定到各信息模块的端接位置。全金属外框结构+镀亮镍内框+接地导线,保证产品的更高机械强度和可靠性。专用电缆屏蔽层接地固定装置,保证屏蔽线缆快速、可靠的接地。充裕的标签空间,端口信息管理更清晰方便。24/48端口空架兼容维谛技术所有keystone信息模块,且保证工作区和配线柜信息模块统一,方便施工管理和后期维护。标准19″安装,适用范围广,安装、维护、扩容简便快捷

优点

可拆卸模块化空口设计,使用更加灵活,安装维护更加方便
充裕标签空间,线缆管理清晰方便
钢质结构,外观质量优秀
两种理线方式:背部绑扎或理线托架管理,使进线更加清晰美观,也方便后期运维

特性

性能满足TIA/EIA-568.2-D和ISO/IEC 11801标准要求
金针50μm镀金,绝缘位移气密式卡接技术,触点永不氧化
兼容维谛技术所有系列信息模块
标准19英寸安装,适用范围广
充裕标签空间,易于线缆管理
钢质底板保证更高机械强度
空口设计可以自由选择装填模块,安装方便、使用灵活
两种理线方式:背部绑扎或理线托架管理

联系人

支持
显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
Ace Technology Inc
+1 514 485 2307 +1 514 485 2494
https://acetechnology.com
5555 Westminster Ave Ste 207 Cote-St-Luc Quebec H4W 2J1 Canada
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 直流电源系统, 工业交直流系统, 配电, 电源转换开关, 风能, 应急照明, 电源监控系统, 热管理, 一体化解决方案, 户外电源, 机架及模块化机房, 软件, 监控, 机房基础设施, 移动工作站, 中压变频器, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, 串行控制台和网关, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, 综合布线, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
QA Testing - Contacts
+1 2345678 +987654321
Alabama USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 直流电源系统, 工业交直流系统, 配电, 电源转换开关, 风能, 应急照明, 电源监控系统, 热管理, 一体化解决方案, 户外电源, 机架及模块化机房, 软件, 监控, 机房基础设施, 移动工作站, 中压变频器, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, 串行控制台和网关, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, 综合布线, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)

选择您的本国语言