The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv™ SCC 综合布线-光纤跳线/尾纤系列

维谛技术(Vertiv)光纤跳线用于光纤线路的灵活跳接,提供多模、单模、FC、LC、SC、ST、MT-RJ等连接头,适配器陶瓷端面类型有PC/UPC/APC,多种长度可选。所有光纤套管都采用高质量的陶瓷制成,保证光纤跳线光信号的损失非常小,确保具有极低的插入损耗和反射损耗。尾纤采用高精密度陶瓷插芯,及先进的研磨技术和研磨设备,光纤的圆心研磨偏移、凹陷及陶瓷端面曲率半径等技术参数均符合行业规定标准。100%光学性能测试,优越光学性能。符合ANSI/TIA/EIA和ISO/IEC对耐用性、防潮、耦合应力、光纤拉伸力和对潮湿、极端温度、插拔力和线缆拉应力、撞击及震动等恶劣环境适应能力的要求。

宣传彩页
Login to Save for Later
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 建筑工程
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 教育
  • 政府
  • 医疗
维保: 维谛技术在国内拥有十分完善的服务体系确保所有用户的服务响应得到及时的处理。无论是本地的服务工程师上门服务,还是远程的技术支持,维谛技术时刻准备为您服务。

维谛技术(Vertiv)光纤跳线/用于光纤线路的灵活跳接,可选择OM1-OM5、OS2、单芯/双芯、多模/单模、FC、LC、SC、ST、MT-RJ等连接头,产品种类齐全。所有跳线均依工业标准100%光学测试,确保可靠性。采用高质量陶瓷套管,确保耐用性和低插入损耗且具有多种颜色套管或号码管可供选择,便于芯线区分和线缆管理。维谛技术(Vertiv)光纤尾纤包括OM1-OM5、OS2、单模/多模LC接口尾纤。采用高精密度陶瓷插芯,及先进的研磨技术和研磨设备,光纤的圆心研磨偏移、凹陷及陶瓷端面曲率半径等技术参数均符合行业规定标准。100%光学性能测试,优越光学性能。符合ANSI/TIA/EIA和ISO/IEC对耐用性、防潮、耦合应力、光纤拉伸力和对潮湿、极端温度、插拔力和线缆拉应力、撞击及震动等恶劣环境适应能力的要求。

优点

性能卓越,故障率低
低插入损耗,高回波损耗,有效抵抗信号衰减
高质量陶瓷套管,使用寿命长
多种颜色选择,便于运维管理
适应能力强,满足恶劣环境使用
 

特性

光纤跳线
双芯跳线网尾采用红、黑套管或蓝、白套管或号码管,利于芯线区分,方便维护和管理
依工业标准100%光学测试 — 确保可靠性
低插入损耗,高回波损耗,性能高于业届标准的要求
高质量的陶瓷套管 — 提供低插入损耗和耐久性
重复性好、互换性好
稳定的光学特性
 
尾纤
性能优异,严格通过3D测试
单芯光纤尾纤
高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的接头
卓越的传输特性
可选长度:1.0m/1.5m/2.0m等
类型选择:单模/多模
直径:0.9mm(可定制其它直径) 

联系人

支持
显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
Ace Technology Inc
+1 514 485 2307 +1 514 485 2494
https://acetechnology.com
5555 Westminster Ave Ste 207 Cote-St-Luc Quebec H4W 2J1 Canada
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 直流电源系统, 工业交直流系统, 配电, 电源转换开关, 风能, 应急照明, 电源监控系统, 热管理, 一体化解决方案, 户外电源, 机架及模块化机房, 软件, 监控, 机房基础设施, 移动工作站, 中压变频器, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, 串行控制台和网关, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, 综合布线, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
QA Testing - Contacts
+1 2345678 +987654321
Alabama USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 直流电源系统, 工业交直流系统, 配电, 电源转换开关, 风能, 应急照明, 电源监控系统, 热管理, 一体化解决方案, 户外电源, 机架及模块化机房, 软件, 监控, 机房基础设施, 移动工作站, 中压变频器, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, 串行控制台和网关, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, 综合布线, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)

选择您的本国语言