The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv™ SCC 综合布线-光缆系列

维谛技术(Vertiv)光缆系列产品种类齐全,覆盖室内室外各种噢乖应用场景,所有光缆均采用优良制作工艺,结构稳定,抗形变能力强,传输性能满足或优于国际ISO/IEC 11801和TIA/EIA-568.3-D的标准要求。用于建筑内的光缆主干布线,为系统提供高速可靠的光纤连接。

宣传彩页
Login to Save for Later
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 建筑工程
  • 教育
  • 医疗
  • 政府
维保: 维谛技术在国内拥有十分完善的服务体系确保所有用户的服务响应得到及时的处理。无论是本地的服务工程师上门服务,还是远程的技术支持,维谛技术时刻准备为您服务。

优点

传输性能优异,数据传输稳定低损耗
机械结构稳定、不易损坏,环境适应性强,满足恶劣环境使用需求
多种颜色外护套和不同防火等级护套可供选择,便于颜色管理满足不同场所防火需求
铺设方式多样,现场施工方便

特性

选用优质光纤、确保传输性能
先进加工工艺,保障线缆机械结构稳定、环境适应性强
多种颜色外护套和不同防火等级护套可供选择
适用敷设方式:竖井管道、竖直管道、地下室、隧道敷设;沿墙、顶、夹层、导管敷设
工作温度:-40℃~70℃

联系人

支持
显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
Ace Technology Inc
+1 514 485 2307 +1 514 485 2494
https://acetechnology.com
5555 Westminster Ave Ste 207 Cote-St-Luc Quebec H4W 2J1 Canada
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 直流电源系统, 工业交直流系统, 配电, 电源转换开关, 风能, 应急照明, 电源监控系统, 热管理, 一体化解决方案, 户外电源, 机架及模块化机房, 软件, 监控, 机房基础设施, 移动工作站, 中压变频器, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, 串行控制台和网关, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, 综合布线, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
QA Testing - Contacts
+1 2345678 +987654321
Alabama USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 直流电源系统, 工业交直流系统, 配电, 电源转换开关, 风能, 应急照明, 电源监控系统, 热管理, 一体化解决方案, 户外电源, 机架及模块化机房, 软件, 监控, 机房基础设施, 移动工作站, 中压变频器, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, 串行控制台和网关, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, 综合布线, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)

选择您的本国语言