The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv™SCC综合布线-光铜一体式模块化配线架系列

维谛技术(Vertiv)光铜混合配线架外观精美、设计紧凑,配置Keystone适配面板、12芯LC适配器面板、24芯适配器面板、MPO转接盒等规格,完全满足光纤和铜缆端接解决方案的需求。主要设计应用于设备间、数据中心等完成光缆和铜缆的端接或接续,并连接局域网的网络交换设备。节省机柜单元,提高设备柜性价比。

宣传彩页
Login to Save for Later
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 建筑工程
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 教育
  • 医疗
  • 政府
维保: 维谛技术在国内拥有十分完善的服务体系确保所有用户的服务响应得到及时的处理。无论是本地的服务工程师上门服务,还是远程的技术支持,维谛技术时刻准备为您服务。

维谛技术(Vertiv)光铜混合配线架外观精美、设计紧凑,配置Keystone适配面板、12芯LC适配器面板、24芯适配器面板、MPO转接盒等规格,完全满足光纤和铜缆端接解决方案的需求。主要设计应用于设备间、数据中心等完成光缆和铜缆的端接或接续,并连接局域网的网络交换设备。节省机柜单元,提高设备柜性价比。

优点

光铜融合模块化设计,可根据客户需求自由选择接铜缆或光缆,节省机柜单元,提高单机柜性价比
适配维谛技术所有铜/光产品,为用户提供高速可靠的连接
模块化设计,每个模块均可独立拆卸,安装简单、运维方便

特性

模块化结构,由基本框架,后置托盘,适配面板,适配模块盒,空白挡板组成,有足够的空间保证光纤和铜缆的盘绕、固定和接续
可安装6端口超五类/六类/增强型六类/八类屏蔽或非屏蔽信息模块,每个模块能独立地装卸
可安装12芯LC/24芯LC/8端口MPO/12端口MPO适配器面板,12芯MPO LC/24芯MPO-LC转接模块盒,每个适配器面板或模块盒可独立装卸
根据不同需求提供支持预端接铜缆配线/预端接MPO配线/预端接LC光缆配线或熔纤配线解决方案
高度:1U;宽度:19英寸;
机架防护接地装置与机架间绝缘,绝缘电阻不小于1000MΩ/500V(直流电),耐电压不小于3000V(直流电)/min,不击穿、无飞弧
工作温度:-40℃~70℃

联系人

支持
显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
Ace Technology Inc
+1 514 485 2307 +1 514 485 2494
https://acetechnology.com
5555 Westminster Ave Ste 207 Cote-St-Luc Quebec H4W 2J1 Canada
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 直流电源系统, 工业交直流系统, 配电, 电源转换开关, 风能, 应急照明, 电源监控系统, 热管理, 一体化解决方案, 户外电源, 机架及模块化机房, 软件, 监控, 机房基础设施, 移动工作站, 中压变频器, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, 串行控制台和网关, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, 综合布线, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
QA Testing - Contacts
+1 2345678 +987654321
Alabama USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 直流电源系统, 工业交直流系统, 配电, 电源转换开关, 风能, 应急照明, 电源监控系统, 热管理, 一体化解决方案, 户外电源, 机架及模块化机房, 软件, 监控, 机房基础设施, 移动工作站, 中压变频器, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, 串行控制台和网关, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, 综合布线, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)

选择您的本国语言