The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv™ SCC 综合布线-铜缆跳线系列

维谛技术(Vertiv)铜缆跳线适用于布线系统管理或设备连接,具有较高的性能余量,确保系统性能优异。采用特殊设计的防松脱接头,内部独立线对走线方式,保证了高速率、高稳定的网络数据传输性能。

宣传彩页
Login to Save for Later
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 建筑工程
  • 教育
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 政府
  • 医疗
维保: 维谛技术在国内拥有十分完善的服务体系确保所有用户的服务响应得到及时的处理。无论是本地的服务工程师上门服务,还是远程的技术支持,维谛技术时刻准备为您服务。

维谛技术(Vertiv)铜缆跳线系列产品包括Cat.5e屏蔽/非屏蔽、Cat.6屏蔽/非屏蔽、Cat6A屏蔽/非屏蔽、Cat.8屏蔽跳线及110语音转接跳线,所有跳线均符合TIA/EIA-568和ISO/IEC 11801标准相关要求, 适用于工作区域、集中点、管理间设备间子系统跳接,并能满足高密度网络设备连接。跳线RJ45插头采用软尾结构,保证线缆和水晶头之间的连接,水晶头压接簧片50μm整体镀金,确保优异性能。所有跳线采用多股绞合线电缆,跳线柔韧性好,易弯曲不易折断,同时采用渐变型受力原理的加长护套,防滑抗拉,保证一定的弯曲半径,减小线缆弯曲对于传输性能的影响。所有跳线均提供1、2、3、5米等长度和多种颜色、不同防火等级外护套选择满足各类场所的防火等级需求,易于规划,减少浪费,方便运维。

优点

带宽余量充足,扩容便利
跳线柔韧性好,传输性能受形变影响小,适应狭小空间使用
极细Cat6/Cat6A非屏蔽多股跳线,超细外径,为设备柜高密配线提供裕量空间
精确记米,易于规划,减少浪费
多种颜色和防火等级外护套选择,提供优秀外观质量,满足不同场景防火等级要求
连接稳定不易松脱,减少运维成本

特性

所有传输性能指标超过标准TIA/EIA568-C和I SO/IEC 11801的参考规范,支持带宽250MHZ~2000MHZ
屏蔽跳线线对铝箔单独屏蔽,整体镀锡铜网编织+铝箔再屏蔽结构,有效抵御外部串扰(ANEXT)和其它外部电磁干扰,适合各种复杂的、恶劣的电磁环境场所应用
水晶头压接簧片50μm整体镀金,确保优异性能
采用多股绞合线电缆,跳线柔韧性好
渐变型受力原理的加长护套,防滑抗拉,保证一定的弯曲半径
提供1、2、3、5米等多种长度和多种颜色、不同防火等级外护套选择

联系人

支持
显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
Ace Technology Inc
+1 514 485 2307 +1 514 485 2494
https://acetechnology.com
5555 Westminster Ave Ste 207 Cote-St-Luc Quebec H4W 2J1 Canada
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 直流电源系统, 工业交直流系统, 配电, 电源转换开关, 风能, 应急照明, 电源监控系统, 热管理, 一体化解决方案, 户外电源, 机架及模块化机房, 软件, 监控, 机房基础设施, 移动工作站, 中压变频器, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, 串行控制台和网关, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, 综合布线, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
QA Testing - Contacts
+1 2345678 +987654321
Alabama USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 直流电源系统, 工业交直流系统, 配电, 电源转换开关, 风能, 应急照明, 电源监控系统, 热管理, 一体化解决方案, 户外电源, 机架及模块化机房, 软件, 监控, 机房基础设施, 移动工作站, 中压变频器, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, 串行控制台和网关, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, 综合布线, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)

选择您的本国语言