The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv™ SCC 综合布线-铜缆系列

·维谛技术(Vertiv)高速铜缆系列产品包括:Cat.5e、Cat.6、Cat..6A、Cat.8类等屏蔽/非屏蔽高速双绞线以及Cat.3、Cat.5和室外大对数双绞线(25对、50对、100对),可用于水平布线和建筑垂直布线,支持以太网、ATM、多媒体、语音通话等应用。所有铜缆产品均采用优质无氧原生纯铜,纯度高达99.96%,技术规格均超出TIA/EIA-568.2-D对于相应等级的线缆要求,完全掌握未来网络的应用发展,适应未来网络发展要求,为系统提供足够带宽余量。拥有多种防火等级电缆和低烟无卤电缆,满足不同场所防火要求。

宣传彩页
Login to Save for Later
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 建筑工程
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 教育
  • 政府
  • 医疗
维保: 维谛技术在国内拥有十分完善的服务体系确保所有用户的服务响应得到及时的处理。无论是本地的服务工程师上门服务,还是远程的技术支持,维谛技术时刻准备为您服务。

维谛技术(Vertiv)SCC综合布线铜缆系列产品包括:Cat.5e屏蔽/非屏蔽双绞线、Cat.6屏蔽/非屏蔽双绞线、Cat.6A屏蔽/非屏蔽双绞线、Cat.8屏蔽双绞线及Cat.3、Cat.5和室外大对数双绞线。Cat.5e—Cat.8系列屏蔽/非屏蔽双绞线性能均满足或超出ISO/IEC 11801和TIA/EIA-568.2-D标准要求,为未来高速网络应用提供超高的速率和充足的带宽余量。三类、五类、室外大对数系列双绞线性能满足或超出ISC/IEC 11801或TIA/EIA-568-C的标准要求,为各种语音或数据主干等高速通讯网络提供高质量链路保障。所有线缆均经过优良设计,有效减少近端串扰损耗,且具有多种颜色、防火等级的外护套可供选择、既方便安装、操作和辨别又能满足不同场所的防火要求。所有线缆据提供长度标记,易于规划减少浪费。屏蔽系列双绞线有F/FTP、F/UTP、S/FTP等多种屏蔽方式,有效抵御电磁干扰,满足各类高保密场所的应用需求。

优点

最优传输性能,带宽、速率、抗干扰等性能指标卓越
扩容方便,为用户提供充足的带宽余量,完美适应未来业务发展
安装维护便捷,多种颜色外护套选择,便于安装、操作和辨别。线缆精确记米易于规划、减少浪费
适用范围广,满足各种场所对电磁屏蔽和防火等级的要求
最优性价比

特性

支持100Mbps-40000Mbps高速以太网应用
提供100MHz-2000MHz充足带宽空间
各项性能指标满足或超出TIA/EIA-568、ISO/IEC 11801标准要求,并具备相关检测报告
F/UTP、F/FTP、S/FTP等多种屏蔽模式,有效抵御电磁干扰
提供多种颜色及防火等级外护套可供选择
1m-305/500m线缆长度标记,精确记米
 

联系人

支持
显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
Ace Technology Inc
+1 514 485 2307 +1 514 485 2494
https://acetechnology.com
5555 Westminster Ave Ste 207 Cote-St-Luc Quebec H4W 2J1 Canada
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 直流电源系统, 工业交直流系统, 配电, 电源转换开关, 风能, 应急照明, 电源监控系统, 热管理, 一体化解决方案, 户外电源, 机架及模块化机房, 软件, 监控, 机房基础设施, 移动工作站, 中压变频器, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, 串行控制台和网关, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, 综合布线, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
QA Testing - Contacts
+1 2345678 +987654321
Alabama USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 直流电源系统, 工业交直流系统, 配电, 电源转换开关, 风能, 应急照明, 电源监控系统, 热管理, 一体化解决方案, 户外电源, 机架及模块化机房, 软件, 监控, 机房基础设施, 移动工作站, 中压变频器, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, 串行控制台和网关, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, 综合布线, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)

选择您的本国语言