Vertiv Geist GU2系列IP全功能型PDU
Geist机架PDU为IT设备末端配电提供完美解决方案。新一代rPDU具有业界更高的可用性和更智能的电源监控和配电功能(简化了能源管理,适应未来需求的设计和节约成本)确保您的数据中心和业务能够以更高效率运行。
将此产品保存到控制面板
您只需将此产品保存到控制面板,以便稍后查看。当您不再希望保存时, 您可轻松地从控制面板删除该项目。
请登录或创建一个帐户
Vertiv Geist GU2系列IP全功能型PDU
Geist机架PDU为IT设备末端配电提供完美解决方案。新一代rPDU具有业界更高的可用性和更智能的电源监控和配电功能(简化了能源管理,适应未来需求的设计和节约成本)确保您的数据中心和业务能够以更高效率运行。
维保: Vertiv Geist rPDUs附带一个标准的三年保修期,如果产品在购买后120天内注册,保修期将自动延长至五年规格
Vertiv GU2 rPDUs提供了本地/远程监控数据和远程控制单个电源插座的能力,可远程排除有问题的设备。可以对电源进行重启、启用、禁用和监视。具备U-Lock电缆防脱装置及插座级状态LED灯,还可通过购买License方式,将低级别的GR2/GS2升级为高级别的GU2。
|
VP8641
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30A | 208V | 208V | (20) U-Lock C13 / (4) U-Lock C19 | Rack | ||||
| 查看更多产品信息 | ||||||||
|
VP8932
|
||||||||
| 30A | 120V | 120V | (24) 5-20R | Rack | ||||
| 查看更多产品信息 | ||||||||
|
VP8941
|
||||||||
| 30A | 208V | 208V | (20) U-Lock C13 / (4) U-Lock C19 | Rack | ||||
| 查看更多产品信息 | ||||||||
|
VP8959NA3
|
||||||||
| 20A | 208V | 208V | (21) U-Lock C13 / (3) U-Lock C19 | Rack | ||||
| 查看更多产品信息 | ||||||||
|
VP8965
|
||||||||
| 30A | 120/208V WYE | 208V | (18) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19 | Rack | ||||
| 查看更多产品信息 | ||||||||
|
VP5870V
|
||||||||
| 30A | 208V | 208V | (30) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19 | Rack | ||||
| 查看更多产品信息 | ||||||||
|
VP5665V
|
||||||||
| 30A | 208V DELTA | 208V | (30) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19 | Rack | ||||
| 查看更多产品信息 | ||||||||
|
VP8930
|
||||||||
| 20A | 120V | 120V | (24) 5-20R | Rack | ||||
| 查看更多产品信息 | ||||||||
|
VP51100
|
||||||||
| 1.4kW | 120V | 120V | 6 NEMA 5-15R | Rack | 1.72 in | 17 in | 12 in | 10 lbs |
| 查看更多产品信息 | ||||||||
|
VP52100
|
||||||||
| 1.9kW | 120V | 120V | 12 x NEMA 5-20R | Rack | 1.72 in | 17 in | 12 in | 10 lbs |
| 查看更多产品信息 | ||||||||
|
VP53101
|
||||||||
| 2.8kW | 120V | 120V | 12 NEMA 5-20R | Rack | 1.72 in | 17 in | 12 in | 12 lbs |
| 查看更多产品信息 | ||||||||
|
VP53100
|
||||||||
| 4.9kW | 208V | 208V | 12 Combination C13/C19 Outlets | Rack | 1.72 in | 17 in | 12 in | 12 lbs |
| 查看更多产品信息 |
优点
特性
- Reimagining Rack PDUs Through Modular Design
- Powering the Cloud, Using Intelligent rPDUs to Prevent the Storms of Downtime - White Paper
- Leveraging Smartphones for Improved Operations in the Data Center - White Paper
- How to Protect Your Data Center from Environmental Threats - White Paper
- Proactive Monitoring for the Dynamic Data Center - White Paper
- Avoid the Meltdown: Your rPDU is High Temperature Rated, but Are the Components?
*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。