The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

EPK S

EPK S综合配电柜采用模块化单元概念,具备专业电气监控系统。主要适用于60KVA以上和250kVA及以下的中小型UPS的数据机房使用场景。 相对传统非标定制,标准模块化的概念具备快速响应性,便捷升级性,同时极大的缩短供货周期。

宣传彩页 获取支持
Login to Save for Later
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 化工/石油化工(不含石油和天然气)
  • 建筑工程
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 教育
  • 制造
维保: 维谛技术在国内拥有十分完善的服务体系确保所有用户的服务响应得到及时的处理。无论是本地的服务工程师上门服务,还是远程的技术支持,维谛技术时刻准备为您服务。

EPK S是采用模块化概念的一体式综合配电柜,内部功能单元全部模块化设计,主要适用于60KVA以上250kVA及以下的中小型UPS的数据机房使用场景。 EPK S水平母线最大能到630A,内部兼容市电输入,UPS输入输出,空调、照明及监控等配电方案。 配置自主研发的PTMS电力监控系统,对整条电气链路实现单线图显示,提高系统管理能力,形成高可靠性和智能化的配电系统链路。

优点

1.采用模块化概念的一体式综合配电柜                    
2.内部囊括市电输入,UPS输入输出,空调、照明及监控等配电方案。               
3.模块化的功能单元互相隔离,确保人身安全
4.具备专业的电力监控系统

特性

功能单元化,结构模块化:
1. 单种或者多种功能类型的单元构成模块化,最终由多个模块组成完整的柜体
2. 以模块化为概念的功能单元,内部可包含的元器件:ATS,浪涌保护器,塑壳断路器,微型断路器等
组合安装方便:
单个模块单元之间均设置铜排连接,与相邻的单元之间的连接快速,稳定,简单
系统安全性高:
1. 每个功能单元均满足安规要求, 保证器件之间足够电气间隙
2. 每个功能单元背部设置散热孔,保证了每个功能单元的散热
3. 每个功能单元均有专用面板,有效防止人员直接接触带电部件

联系人

支持
显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
产品重点领域: 配电, 监控
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
产品重点领域: 直流电源系统, 配电, 户外电源
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房

选择您的本国语言