The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

E系列室外型基站能源系统

Vertiv NetSure E系列室外型基站能源系统是维谛技术秉承室外机柜和室外电源系统的设计理念和多年的在网运行经验,为满足快速发展的室外基站建设需求而推出一体化集成供电系统解决方案。该方案支持单柜系统、双柜系统、三柜系统等多种组合,具有高可靠、高效节能、智能化、配置灵活、安全防盗和快速部署等特点。

宣传彩页 获取支持
Login to Save for Later
最适合于:
  • 广电和娱乐
  • 政府
  • 电信
维保: 一年维保

E系列室外基站能源系统包含电源柜、设备柜、电池柜等多种柜体,各柜体独立设计,综合集成,可组成单柜、双柜、多柜等各种系统,配置灵活、部署快速。

特性

高可靠性
高防护等级IP55/IP45/IP44,适应室外恶劣环境。
宽电压输入范围80-300Vac,强电网和油机适应性。
超宽工作温度范围-40~65℃(45℃以上降额),环境适应能力强,适应各种区域。
交流侧、直流侧、信号侧全方位防雷设计,提升系统防雷能力。
具有walk-in功能,启动时避免对前级变压器和油机的冲击。
高效节能
高效模块效率>96%,节省用户电费支出。
具有休眠及高效-普效模块混插节能技术,提升运行效率。
具有风机智能调速功能,降低系统损耗,并延长风机使用寿命。
智能化
具有RS232/RS485、网口、智能干接点等通信接口,组网灵活。
完善的蓄电池管理功能,有效延长蓄电池的使用寿命。
智能温控设计,随需散热。
配置灵活
多种电源容量,满足多种网络建设要求。
热交换、空调等多种门装换热系统,匹配不同区域、不同设备的散热需求。
模块化设计,支出单柜、双柜、三柜等多种应用场景。
安全防盗
内嵌门、内铰链设计,机柜外部无任何裸露螺钉,防止被撬。
采用天地多点锁设计,保证柜门完全锁死、受力均匀。
采用户外专用防盗锁,并采用机柜门框加强设计,提升防撬能力。
电池仓专用防盗组件设计,降低电池被盗风险,可选多种侵入告警功能。
快速部署
模块化设计,支持现场拆装,方便搬运及安装。
全正面维护设计,占地小,易寻址。
低噪音设计,满足各种场景建设。
安装灵活,适用于楼顶/地面安装。
 

联系人

支持

显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
C Test Office PREP 03
Test Office Address Prep 03 Los Angeles California 90011 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 直流电源系统, 应急照明
D Test Office PREP 04
Test Office Address Prep 04 Los Angeles California 90011 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 直流电源系统, 工业交直流系统
E Test Office PREP 05
Test Office Address Prep 05 Los Angeles California 90011 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 直流电源系统, 工业交直流系统

选择您的本国语言