Cookie 设置
点击“接受所有”,即表示您同意在您的设备上存储 Cookie,以改善网站导航、分析网站使用情况并协助我们的营销活动。
For more information on which cookies we use, click here.
关键电源管理
通过提供全功能、高性价比的解决方案保护您的关键系统,确保系统持续运行。
产品类型
交流不间断电源(UPS)
我们提供高可靠、高效的UPS系统,单位输出功率从不足1kW到大于1MW,以满足您关键应用的特定需求。
直流电源系统
长期以来,我们的直流电源在电信网络中的以高可靠,可扩展且灵活著称,经证明是 IT 网络的可行替代方案。产品通过单元级的冗余为您提供有效的电源保护,并可轻松与可再生资源连接。
电源监控和控制
监控对您有效管理关键系统至关重要。我们的电源监控和控制产品为您提供可见的洞察分析,助您做出明智的决策;同时,有助于提高关键设施的可靠性,合规性和效率。
Busway and Busduct
The Vertiv™ Powerbar patented range of busbar trunking ads overhead power distribution to your data center, allowing increased accessibility to power loads for maintenance. Our Vertiv Powerbar products also compliment the Vertiv E+I Switchgear range to provide a complete power distribution solution.