Vertiv™ 小型精密空调全栈解决方案
可靠节能,多元控温,专业解决多场景制冷需求。
既要有能应对多元场景的空调产品线,又要具备在每个单一场景上有不可取代的专业度,这是市场对小型精密空调厂商提出的两大要求。那么维谛是如何做到“品类与品质齐飞”的?Vertiv™ 小型精密空调全栈解决方案,攻破您的空调使用困扰!

1. 基站、小微机房的控温高手
Vertiv™ Liebert® SRC系列壁挂式机房精密空调
使用场景:小型机房、通信行业基站
差异化亮点:采用挂壁安装,不受地面安装空间限制,冷空气可直接吹入过热区域。同时可节省出地面空间安装服务器。按照精密空调标准设计,可24*365运行,解决民用空调可靠性低的问题。SRC显热比为0.9,在给机房降温上,3匹的SRC相当于大4匹的家用机。
2. 小型机房的制冷顶流
Vertiv™ Liebert® DataMate3000-2系列机房精密空调
使用场景:中小型计算机机房、 电源室、精密控制室等场所。
差异化亮点:智能可靠,环保节能,安装灵活。该产品获得中国节能产品认证证书,具有高显热比、高能效的制冷系统设计 ,采用Copeland品牌涡旋压缩机,群控方面可实现备份、轮巡、远程监控及报警系统,实现边缘站点的远程运维。室外机风机为无极全调速控制,运行更节能、噪声更低。
3. 更大、更冷、更强,专攻中高热密度场景的大杀器
Vertiv™ Liebert® CRV4(S)全时自然冷列间空调
使用场景:中高热密度场景、各类模块化机房
差异化亮点:更多组合,更大冷量,更高能效。支持18-27 ℃高送风实现节能 ,分布式模块化实现各个子系统最佳能效,适应多种送/回风温度和不同负荷变化,可随负荷变化自动调节制冷量与风量输出,精确匹配多样化的IT需求。系统选用全变频设计,加持全时自然冷技术,真正随室外温度实时调节优化,充分利用自然冷。
4. 交通行业的制冷法宝
Vertiv™ Liebert® ERC系列机房精密空调
使用场景:电力/轨道交通行业专用空调
差异化亮点:节能低噪音型外机,严格认证的高品质器件保证更低故障率与更长使用寿命。超大广角面积送风,创新气流设计,风阻小,利用率高。
5. 无热源场景的制冷专家
Vertiv™ 小型精密空调全栈解决方案,除了产品线齐全,具备场景针对性,还兼具节能环保,高效可靠的优越性能,多元共生,精彩纷呈。Vertiv™ 小型精密空调全栈解决方案,可靠节能,多元控温!专业解决多场景制冷需求。