项目背景
青岛海洋科学与技术试点国家实验室通过应用领先的科学技术,以及大量的高精尖系统设备,保证实验的科学性、准确性。这些高精尖系统设备对供电质量及工作运行环境都有着极高的要求,实验室凭借维谛技术提供的Liebert® LPC系列高精度恒温恒湿空调和Liebert® EXM系列UPS,为设备实际运行营造了稳定、可靠、适宜的工作环境,从而保证科研工作实验数据的准确性。
客户价值
- 实现要求极高的温湿度控制精度,并为实验室设备运行营造稳定、可靠、适宜的工作环境
- 轻松处理输入故障、负载故障、瞬时过载、输入电源干扰等不利因素,UPS持续实现最大99.1%的效率
| 案例简介 | |
|---|---|
| 位置: | 中国山东省青岛市 | 
| 解决方案: | 
 | 
| 关键需求: | 针对实验室的高精尖系统设备,要求在能保障高可靠性供电的同时,提供温度、湿度精准、稳定、可靠、适宜的工作环境 |