Сетевые коммутационные шкафы
Настраиваемые сетевые коммутационные шкафы в сочетании с глобальными решениями компании Vertiv.
Преимущества решений Vertiv
Решения для сетевых коммутационных шкафов Vertiv позволяют максимально повысить гибкость, масштабируемость и эффективность благодаря упрощенным и стандартизированным исполнениям.
Используя в качестве основы ведущие в отрасли семейства продуктов SmartCabinet™, SmartRow™ DCR и SmartRow™ DCX, мы можем спроектировать и развернуть инфраструктуру сетевого коммутационного шкафа в имеющемся у вас пространстве за несколько недель. Вы сэкономите на 28% больше энергии и увеличите плотность ваших стоек на 60% без какого-либо усложнения и компромиссов — сколько бы шкафов у вас ни было.
Скачать брошюру
Глобальные решения Vertiv

Привлекайте клиентов за счет возможности изменения начальных требований по мере реализации проекта.

Настраивайте приложения с учетом ваших потребностей, сохраняя преимущества оптимизированного процесса.

Используйте сочетание экспертных знаний Vertiv и партнеров в конкретных отраслях для упрощения критически важных задач.
Сопутствующие товары и услуги

ИБП Liebert PSI, 750–3000 ВА
ИБП Liebert® PSI — это компактная универсальная линейно-интерактивная система, поддерживающая функции автоматического регулирования напряжения (buck/boost).
ИБП Liebert GXT4, 700-10 000 ВА
ИБП Liebert® GXT4™, рекомендуемые для защиты критически важного оборудования, представляют собой надежные устройства, работающие в режиме онлайн и обеспечивающие бесперебойное высококачественное электроснабжение переменного тока без перерыва при переключении нагрузки на батареи. ИБП обеспечивают защиту оборудования от любых сбоев электропитания, возникающих вследствие частичного или полного отключения питания, кратковременных падений и скачков напряжения, а также шумовых помех.
Ответьте на несколько коротких вопросов, чтобы мы могли направить вас к правильному специалисту.