Периферийные центры обработки данных
Настройка периферийных вычислений под ваши индивидуальные требования с глобальными решениями Vertiv.
Преимущества решений Vertiv
Компания Vertiv использует методы модульной интеграции для настройки решений с учетом вашей области деятельности, предлагая преимущества оптимизированного процесса.
Мы используем и настраиваем ведущие в отрасли продукты, включая инфраструктуры SmartMod™ и SmartMod™, и можем обеспечить соблюдение любых законов и нормативно-правовых актов, а также осуществлять взаимодействие с региональными, местными и федеральными властями, если это необходимо. Благодаря глобальным решениям Vertiv вы сможете внедрить настроенные под ваши уникальные требования модульные периферийные ЦОД любого масштаба, предназначенные для обеспечения максимальных показателей гибкости, масштабирования и эффективности.
Скачать брошюру
Глобальные решения Vertiv

Предварительная настройка и предварительная проверка решений при участии более чем 60 инженеров, специализирующихся на смежных дисциплинах.

Обеспечение гибкого реагирования на непредвиденные запросы за счет сокращенного времени развертывания.

Используйте сочетание экспертных знаний Vertiv и партнеров в конкретных отраслях для упрощения критически важных задач.
Сопутствующие товары и услуги
Инфраструктура SmartMod
Готовые помещения, подходящие для различных сфер применения и отраслей, состоят из полностью собранных модулей, гарантирующих легкость транспортировки и быстроту запуска. SmartMod™ — идеальное решение для менеджеров дата-центров: быстрая установка и гибкая конфигурация собранных помещений для МЦОД.
ИБП Liebert APM 30–600 кВт
Liebert® APM — это гибкий модульный ИБП, предназначенный для работы с максимальным коэффициентом использования энергии до 96,3 % с целью защиты критически важных систем средней и крупной мощности.
Рядное устройство охлаждения Liebert CRV
Автономный блок охлаждения центров обработки данных является оптимальным решением для охлаждения серверных стоечных шкафов в центрах обработки данных малого и среднего размера. Система Liebert CRV оснащена контроллером Liebert iCOM и цифровым спиральным компрессором для обеспечения надежного и оптимального управления климатом в центре обработки данных.
ИБП Liebert EXL S1 (100–1200 кВт)
Liebert® EXL S1 обеспечивает надежное энергоснабжение, первоклассную защиту нагрузки и максимальную энергоэффективность для средних и крупных ЦОД, а также критически важных приложений. Новейший высокоэффективный динамический интерактивный режим обеспечивает эффективность эксплуатации до 99 % без ущерба для доступности системы.
Ответьте на несколько коротких вопросов, чтобы мы могли направить вас к правильному специалисту.