Главные центры обработки данных и критически важные объекты
Создавайте гибкие, масштабируемые и эффективные главные центры обработки данных с решениями Vertiv.
Преимущества решений Vertiv
Решения Vertiv позволяют легко увеличивать емкости главного центра обработки данных и критически важных объектов за счет использования методов модульной интеграции для эффективного проектирования и создания центров обработки данных в любой точке мира.
Мы адаптируем наше решение под вашу область деятельности, а его предварительные проектирование, настройка, тестирование и проверка проводятся с учетом именно ваших потребностей и ожиданий. Наши решения поддерживаются глобальными производителями и цепочками поставок, которые были сформированы в результате того, что на протяжении десятилетий мы занимаем ведущее положение в области центров обработки данных и телекоммуникаций.
Скачать брошюру
Глобальные решения Vertiv

Привлечение клиентов за счет ИТ-инфраструктуры, объектов, сетей и средств безопасности, способных адаптироваться к изменению начальных требований по мере реализации проекта.

Исключение неэффективных действий благодаря индивидуальной настройке предварительно протестированных и интегрированных решений различных поставщиков и их сборке на площадке.

Совместная работа со специалистами площадки по увеличению критических нагрузок при добавлении новых мощностей.
Сопутствующие продукты и услуги
Инфраструктура SmartMod
Готовые помещения, подходящие для различных сфер применения и отраслей, состоят из полностью собранных модулей, гарантирующих легкость транспортировки и быстроту запуска. SmartMod™ — идеальное решение для менеджеров дата-центров: быстрая установка и гибкая конфигурация собранных помещений для МЦОД.
Силовой модуль VERTIV™
Силовой модуль VERTIV™ позволяет развернуть изолированную плотную мощность критической инфраструктуры, причем точно в заданное время и под заданные требования бизнеса.
ИБП Liebert EXL S1 (100–1200 кВт)
Liebert® EXL S1 обеспечивает надежное энергоснабжение, первоклассную защиту нагрузки и максимальную энергоэффективность для средних и крупных ЦОД, а также критически важных приложений. Новейший высокоэффективный динамический интерактивный режим обеспечивает эффективность эксплуатации до 99 % без ущерба для доступности системы.

Liebert PDX, напольная система охлаждения с непосредственным испарением (15–165 кВт)
Система охлаждения с непосредственным испарением для больших помещений Liebert PDX, в основе которой находится самая современная в отрасли технология охлаждения, обеспечивает эффективное управление климатом в центрах обработки данных и серверных помещениях.
Ответьте на несколько коротких вопросов, чтобы мы могли направить вас к правильному специалисту.