Колокация и облачные решения
Индивидуальные решения по колокации от подразделения глобальных решений Vertiv
Преимущества решений Vertiv
В глобальных решениях Vertiv используется всесторонний подход к проектам, а работа с вами ведется уже на этапе обсуждения начальных требований и продолжается вплоть до окончательной реализации проекта.
Решения настраиваются с учетом ваших особых требований, кроме того, проводятся предварительное проектирование, настройка, тестирование и проверка продуктов для обеспечения быстрой поставки и сборки на площадке. Наши решения поддерживаются глобальными производителями и цепочками поставок, которые были сформированы в результате того, что на протяжении десятилетий мы занимаем ведущее положение в области центров обработки данных и телекоммуникаций.
Скачать брошюру
Глобальные решения Vertiv

Разработка проектов и возведение объектов с масштабируемым охлаждением, питанием и пространством.

Взаимодействие по вопросам ИТ-инфраструктуры, объектов, сетей и средств безопасности для обеспечения интеграции проекта ведется уже на этапе обсуждения начальных требований и продолжается вплоть до окончательной реализации проекта.

Исключение неэффективных действий благодаря индивидуальной настройке предварительно протестированных и интегрированных решений различных поставщиков и их сборке на площадке.
Сопутствующие товары и услуги
Силовой модуль VERTIV™
Силовой модуль VERTIV™ позволяет развернуть изолированную плотную мощность критической инфраструктуры, причем точно в заданное время и под заданные требования бизнеса.
ИБП Liebert Trinergy Cube (150 кВт–3,4 МВт)
Liebert® Trinergy™ Cube — это ИБП Trinergy нового поколения с непревзойденной производительностью для корпоративных центров обработки данных. Обладая способностью развиваться вместе с растущими потребностями бизнеса, система обеспечивает высочайший уровень автономности электропитания, а также максимально снижает совокупную стоимость владения, уровень энергопотребления и уровень выбросов СО2. Новейший высокоэффективный динамический интерактивный режим обеспечивает эффективность эксплуатации до 99 % без ущерба для доступности системы.
ИБП Liebert EXL S1 (100–1200 кВт)
Liebert® EXL S1 обеспечивает надежное энергоснабжение, первоклассную защиту нагрузки и максимальную энергоэффективность для средних и крупных ЦОД, а также критически важных приложений. Новейший высокоэффективный динамический интерактивный режим обеспечивает эффективность эксплуатации до 99 % без ущерба для доступности системы.
Liebert EFC, решение для испарительного естественного охлаждения
Система объединяет в себе воздушный теплообменник косвенного действия и технологию испарительного охлаждения. Модуль Liebert EFC снижает температуру воздуха посредством испарительного охлаждения. С помощью этой технологии модуль Liebert EFC позволяет получить значения коэффициента pPUE (эффективность использования мощности) на уровне 1,03, обеспечивая таким образом высочайший уровень энергоэффективности и минимизируя эксплуатационные затраты.
Ответьте на несколько коротких вопросов, чтобы мы могли направить вас к правильному специалисту.