Станция выхода кабеля на берег
Воспользуйтесь преимуществами глобальных решений Vertiv для индивидуальной настройки станций выхода кабеля на берег
Преимущества решений Vertiv
Компания Vertiv предоставляет основные компоненты электрической и физической инфраструктур для поддержки станций выхода подводных кабелей на берег в независимости от их количества в любой точке мира.
Vertiv использует широчайший ряд своих продуктов и экспертные знания партнеров в конкретных отраслях для предоставления повторяемых, модульных решений, которые собираются на площадке и настраиваются с учетом специфики локальных рынков. Наш подход базируется на проверенных решениях, которые мы настраиваем для получения идеального сочетания оригинальных возможностей, максимальной ценности и быстрой поставки.
Скачать брошюру
Глобальные решения Vertiv

Осуществление предварительной настройки и предварительной проверки оригинальных проектов при участии более чем 60 инженеров, специализирующихся на смежных дисциплинах, что позволяет сократить время выполнения строительных работ на площадке.

Сокращение времени развертывания, чтобы ваша организация могла более эффективно согласовывать сигналы запросов с инвестициями в свой рост.

Работайте с возможностью изменения начальных требований по мере реализации проекта.
Сопутствующие товары и услуги
Инфраструктура SmartMod
Готовые помещения, подходящие для различных сфер применения и отраслей, состоят из полностью собранных модулей, гарантирующих легкость транспортировки и быстроту запуска. SmartMod™ — идеальное решение для менеджеров дата-центров: быстрая установка и гибкая конфигурация собранных помещений для МЦОД.
Система электропитания постоянного тока серии NetSure 7000
Предназначена для применения в центральных узлах связи и центрах обработки данных среднего размера и идеально подходит для замены менее эффективных систем на объектах, успешная работа которых зависит от оптимальных показателей расширяемости питания, эффективности и доступности системы. Оснащена функцией интеллектуального управления нагрузкой для отдельных текущих измерений.
Система электропитания постоянного тока серии NetSure 5000
Системы электропитания постоянного тока предназначены для обеспечения максимальной гибкости в сочетании с широким рядом конфигураций для различных объектов беспроводного доступа (подключенных к сети, автономных и с неисправным подключением к сети), а также для областей применения в стационарных сетях связи
Удаленный распределительный шкаф NetSure
Удаленный распределительный шкаф с расширенными функциями и удаленные распределительные шкафы большой емкости NetSure предназначены для использования в непосредственной близости от нагрузок данных или телекоммуникаций с напряжением 48 В постоянного тока. Удаленные распределительные шкафы — это быстрый, безопасный и надежный способ передачи нагрузок на объекты с меняющимися потребностями в питании. В сочетании с опцией интеллектуального управления нагрузкой эти системы позволяют получить подробное представление обо всех нагрузках площадки и заблаговременно предупреждают о возможных перегрузках.
Ответьте на несколько коротких вопросов, чтобы мы могли направить вас к правильному специалисту.