Стационарные мониторы аккумуляторов Alber
Стационарные мониторы Alber непрерывно отслеживают состояние аккумулятора, что позволяет получать уведомления о любых аномальных условиях.
BDSU
Системы мониторинга аккумуляторов Alber BDSUi и BDSU-50 идеально подходят для герметичных аккумуляторов с напряжением 12 В и 16 В.
BDS-256XL
BDS-256XL — это автономный монитор аккумуляторов для ИБП. Он отслеживает аккумуляторы с напряжением 2–16 В, однако оптимизирован для мониторинга ячеек VLA 2 В.
UXIME
Универсальный промышленный монитор Alber Universal Xplorer Industrial Monitor (UXIME) представляет собой стационарный монитор аккумулятор в режиме реального времени для использования в энергетических и промышленных системах.
ELS2
Датчик уровня электролита ELS2 представляет собой неинвазивный датчик уровня с функцией мониторинга температуры, предназначенный для быстрой установки и простой настройки.
UXTM
Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM) — это стационарный монитор аккумуляторов, предназначенный для использования в телекоммуникационных сетях или в центрах обработки данных с постоянным током.