Модернизация для улучшения работы
Устаревшие ИТ-системы и системы критически важной инфраструктуры могут оказаться неэффективными с точки зрения энергопотребления и способности к масштабированию. Целостное представление о вашей инфраструктуре может снизить затраты и улучшить характеристики, что позволит повысить ее емкость.
Обращайтесь!
Переход к 5G, вероятно, увеличит совокупное энергопотребление сети на 150-170 процентов к 2026 году

Центры обработки данных рассчитаны на экономию энергозатрат от 4 % до 5 % на градус (1 °C) повышения температуры возвратного воздуха

Как соединить Западную Африку с остальным миром — масштабная задача, для решения которой нужно не только 7000 км подводного кабеля.
Узнайте больше
Выберите свою задачу
Решения
Передовая технология ИБП
Повысьте эффективность вашей системы электропитания с помощью новейших решений Vertiv. Они обеспечивают эффективность двойного преобразования до 97-99 % в динамическом интерактивном режиме.
Инновации в системах прецизионного кондиционирования
Снижайте затраты на охлаждение с помощью систем прецизионного кондиционирования Vertiv, возможности экономии в которых обеспечивают ведущий в отрасли коэффициент эффективности энергопотребления (PUE).
Защита, на которую можно положитьсяn
Получите стабильность в мире нестабильности, чтобы защитить вашу критически важную инфраструктуру. Надежность, эффективность и производительность в однофазном ИБП.
Ресурсы
Официальный документ
Liebert DSE с Econophase — обеспечение высочайшей эффективности охлаждения DX с помощью экономайзера с насосной циркуляцией хладагента
Официальный документ
Высокоэффективные режимы эксплуатации систем ИБП
Официальный документ
СФОКУСИРОВАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ЗА СЧЕТ ИЗОЛЯЦИИ «ХОЛОДНОГО КОРИДОРА»
Решения
Комплексные услуги
Наши услуги позволяют выявить возможности экономии энергии на вашем предприятии, модернизировать оборудование с использованием энергосберегающих технологий и продлить срок службы существующей инфраструктуры.
Интеллектуальные средства управления и удаленный мониторинг
Расширенные средства контроля гарантируют, что системы прецизионного кондиционирования работают согласованно для оптимизации эффективности, а решения для мониторинга и управления инфраструктурой и ИТ позволяют дистанционно устранять неисправности и представлять энергопотребление на уровне стоек.
Ресурсы
Основные рекомендации для скачивания
10 «бесплатных» советов для оптимизации ЦОД
![]() |
![]() |
Веб-трансляция:
Действительно ли вам требуется соглашаться на снижение доступности для повышения эффективности в ЦОД?
Веб-трансляция:
Масштабирование пропускной способности инфраструктуры для гибридных вычислений
Решения
ИБП Liebert EXL S1 (100–1200 кВт)
Liebert EXL S1 обеспечивает надежное энергоснабжение, первоклассную защиту нагрузки и максимальную энергоэффективность для средних и крупных ЦОД, а также критически важных приложений.
Ресурсы
Официальный документ
Основные аспекты оценки литий-ионных батарей для стационарных областей применения
Новостные выпуски
Крупнейший в России серверный зал выбирает Vertiv для совместимости с литий-ионной ИБП
Сделайте следующий шаг
Наши инженеры готовы создать решение под ваши требования относительно масштабируемости, эффективности и доступности. Заполните форму для связи со специалистом.
Благодарим за отправленные данные!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.