Приверженность Vertiv устойчивому развитию
Наши руководящие принципы
- Мы улучшаем характеристики продукции, чтобы помочь клиентам достичь своих целей по экономии энергии и воды и сокращению выбросов углекислого газа.
- Мы внедряем процессы и инновации на наших объектах для экономии энергии, воды и других ресурсов, а также для сокращения выбросов парниковых газов.
- Мы соблюдаем все применимые законы и нормативно-правовые акты и стараемся, по возможности, сократить и устранить опасные отходы путем сокращения и переработки источников.
- Мы проводим регулярное обучение, чтобы убедиться, что наши сотрудники знают об обновленных законах и нормативно-правовых актах актах, методах предотвращения загрязнения окружающей среды и минимизации отходов, а также о технологических новинках.
- Мы проводим аудит нашей деятельности, чтобы подтвердить соблюдение этих принципов.

Помощь клиентам в повышении устойчивости
Продукты Vertiv для энергоснабжения, охлаждения и управления критически важной инфраструктурой предназначены для того, чтобы помочь нашим клиентам сократить потребление энергии, воды и пространства. Мы также работаем вместе с заказчиками над проектированию ЦОД и архитектур систем для поддержки их целей устойчивого развития — от экологичных объектов до гибридных развертываний. Мы также участвуем в многочисленных отраслевых и правительственных инициативах, направленных на снижение энергопотребления, тестирование и сертификацию продукции.
Ключевые достижения:

Energy Logic
Мы руководили развитием в ИТ-отрасли Energy Logic — 10-этапного плана повышения эффективности ИТ и систем поддержки. План Energy Logic продемонстрировал, что экономия 1 Вт на уровне процессора оказывает каскадный эффект в других системах, что почти в три раза превышает экономию на уровне объекта. Компания Vertiv открыто делится этой детальной стратегией с миром уже более 10 лет, помогая предприятиям сократить энергопотребление вдвое.
Оценки центра обработки данных
Vertiv — надежный консультант для компаний, которым требуется экономия энергии в ЦОД. Мы предлагаем услуги по оптимизации энергопотребления для центров обработки данных и компьютерных залов, предоставляя рекомендации по модернизации и замене продуктов. Результатом служит подтвержденное снижение энергопотребления до 60 % и повышение эффективности рабочих нагрузок в ИТ-инфраструктуре.
В Австралии компания Vertiv прошла сертификацию системы экологического менеджмента по стандарту ISO 14001 и имеет аккредитованного инженера NABERS для проведения оценки ЦОД.
Экономия воды и энергии
Системы прецизионного кондиционирования Vertiv лидируют на рынке по эффективности и сокращению потребления воды. По оценкам компании Vertiv, наши системы охлаждения без воды сэкономили миллиарды галлонов воды в год по всему миру с момента их появления в 2013 году, при этом каждое развертывание позволило сэкономить 6,75 миллиона галлонов воды в год по сравнению с системами на водной основе с открытым контуром. Кроме того, мы впервые использовали средства прецизионного кондиционирования на уровне системы, которые позволяют системам кондиционирования в центре обработки данных интеллектуально взаимодействовать для снижения энергопотребления.
Благодаря этим средствам управления и передовой технологии теплообменника линия кондиционирования позволяет заказчикам достигать показателей PUE, равных 1,05.
Компания Vertiv получила ведущую в отрасли сертификацию AHRI Certified®1 за сотни моделей систем охлаждения, обеспечивающих эффективность и производительность.
Решения Vertiv по защите электропитания обеспечивают высочайший уровень эффективности в отрасли и эффективность ИБП класса 1 выше 98,5 % (по определению IEC 62040-3). Эксперты Vertiv работают с клиентами, чтобы найти самое эффективное решение для конкретных потребностей каждого предприятия. Мы также занимаем ведущие позиции в отрасли ИБП при проектировании литий-ионных аккумуляторных систем для центров обработки данных, которые оказались более экологичными, чем традиционные аккумуляторные батареи, и служат в три раза дольше, сокращая количество отходов. Мы предлагаем системы ИБП, соответствующие требованиям ENERGY STAR, в восьми линейках продуктов из 78 моделей.
Компания Vertiv помогает телекоммуникационным операторам значительно сократить расходы на электроэнергию и предотвратить выброс миллионов тонн парниковых газов благодаря высокоэффективным выпрямителям. В ближайшем будущем компания Vertiv выпустит высокопроизводительный выпрямитель с эффективностью до 98 %, чтобы еще больше сэкономить энергию и снизить выбросы углекислого газа.
1AHRI Certified® является зарегистрированным товарным знаком Института кондиционирования воздуха, отопления и охлаждения.
Объекты Vertiv
Компания Vertiv организует многочисленные инициативы по всему миру для повышения эксплуатационной устойчивости и постоянно превосходит ожидания клиентов. Мы применяем изменения, повышающие безопасность наших работников, улучшающие экологический профиль наших предприятий и поощряющие более эффективное использование природных ресурсов в наших производственных процессах. По мере появления возможностей для снижения воздействия на окружающую среду компания Vertiv будет разрабатывать инновационные решения и способы ведения бизнеса, которые поддерживают цели наших клиентов в области устойчивого развития и обеспечивают устойчивое развитие в рамках нашего собственного бизнеса
- В США компания Vertiv разработала и построила множество новых объектов, соответствующих стандартам «Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании» (Leadership in Energy and Environmental Design, LEED) с соблюдением принципов экологически рационального проектирования, технологий и передовых практик.
- На производственных предприятиях и в офисах Vertiv действуют программы переработки отработанного масла, электронных отходов, отработанных батарей, отходов металлов, таких как медь, алюминий и сталь, картонные отходы и отработанные лампы.
- Для повышения энергоэффективности в большинстве мест было модернизировано освещение.
- Сокращение потребления воды практикуется на большинстве производственных предприятий, особенно в Рейносе и Мексикали (Мексика). Предприятие Vertiv в Рейносе работает над очень большим проектом по сокращению водопотребления, который позволит перерабатывать и повторно использовать конденсатную воду кондиционера для энергоснабжения не менее двух зданий.
- Наши производственные и крупные сервисные центры в Америке проходят запланированные независимые экологические проверки. Этот процесс включает в себя углубленный анализ соблюдения всех экологических мероприятий и применимых законов на каждом предприятии.
- Все остальные предприятия проводят самостоятельную экологическую оценку в определенных средах.


- Наши европейские подразделения получили статус Silver в системе EcoVadis по отслеживанию и улучшению показателей корпоративной социальной ответственности (CSR).
- Работая над определенным набором экологических целей с ежеквартальными ключевыми показателями эффективности (KPI), европейские предприятия перерабатывают 80 % всех отходов на крупных предприятиях, включая картон, огни, масла и бумагу.
- Все основные объекты проходят аудит по схеме возможности энергосбережения (ESOS) каждые пять лет. Результатом каждого аудита становятся проекты по сокращению потребления энергии и, следовательно, выбросов. Целевое снижение составляет 5 % в год.
- Автопарки были модернизированы для увеличения использования гибридной технологии снижения расхода топлива.
- На возобновляемую энергию приходится 30 % от общей энергетической нагрузки.
- Все производственные объекты имеют аккредитацию ISO 14001, что означает, что они предназначены для лучшего управления влиянием деятельности на окружающую среду и демонстрации рационального экологического управления.
- Каждый год 33 процента объектов проходят экологический аудит.
- Производственные предприятия в Китае прошли сертификацию на соответствие требованиям системам экологического менеджмента ISO 14001, что помогло сократить количество загрязняющих веществ и выбросов, а также способствовать утилизации отходов, экономии энергии и снижению потребления сырья.
- Эти предприятия также прошли сертификацию на соответствие стандарту ISO 50001, что позволяет им использовать проверенную программу разработки эффективной системы управления энергопотреблением для внедрения соответствующих законов и нормативных актов штата, контроля бизнес-рисков и создания механизма непрерывного повышения эффективности управления энергопотреблением.
- Эти заводы прошли сертификацию по стандарту OHSAS 18001, который направлен на сокращение и предотвращение гибели людей, утраты имущества и потери времени из-за несчастных случаев и ущерба окружающей среде.
- Заводы в Китае реализуют меры по энергосбережению и сокращению потребления, в том числе следующие:
- Замена резистивной нагрузки на нагрузку обратной связи для снижения потерь питания. Нагрузка обратной связи может экономить более 80 % энергии по сравнению с резистивной нагрузкой.
- Компенсация коэффициента мощности для средневольтных мастерских для повышения коэффициента мощности и снижения потерь реактивной мощности.
- Настройка отдельного регулирования освещения в каждой мастерской. Освещение можно регулировать индивидуально для каждого цеха, сокращая количество отходов.
- Модернизация освещения в заводских цехах. Замена люминесцентных ламп более энергоэффективными светодиодными.