Gerenciamento por Console Serial Avocent
Quando gerenciar seus equipamentos de TI, alinhe-se com o líder
Consoles Seriais ACS
Os consoles seriais Avocent ACS se desenvolvem a partir dos renomados produtos da Avocent para data centers empresariais, proporcionando acesso serial dentro e fora de banda para gerenciar remotamente os dispositivos de TI, em qualquer lugar do mundo. Instalação Zero Touch (ZTP), detecção automática da pinagem e a segurança robusta somam-se às capacidades de gerenciamento da família de produtos ACS. Capacidade de monitoramento ambiental, integração com IoT e a capacidade de networking remoto tornam o ACS ideal para locais de edge computing, data centers empresariais e instalações de hyperscale/colocation.
Os Consoles Seriais Avocent Proporcionam um Ponto de Acesso Único aos Dados Críticos do Sistema

O que o acesso remoto faz? |
Qual é o valor para o cliente? |
Gerencia e administra dispositivos/aplicações remotamente | Provisionamento e operação eficientes dos dispositivos |
Identifica e resolve problemas nos dispositivos remotamente | Menor tempo de recuperação Reduz custos operacionais (OPEX) não esperados |
Reduz o acesso físico aos dispositivos | Evita o acesso aos dispositivos de usuários não autorizados Evita o desligamento acidental Evita sobrecargas de energia/cargas desbalanceadas |
Determina e gerencia o acesso de usuários aos dispositivos | Evita alterações não autorizadas no sistema |
Baixe o White Paper
Preencha o formulário abaixo.
Obrigado por seu envio!
Baixe o documento técnico:
Simplificando a Identificação e Resolução de Problemas em Sites Remotos
RECURSOS
Sistemas Operacionais
- Projeto Yocto com base em Linux
Acessibilidade
- Instalação Zero Touch (ZTP)
- Suporte dentro de banda (ethernet) e fora de banda (modem de discagem/celular)
- Modem analógico v.92 integrado
- Roteador externo de celular 4G/LTE opcional
Disponibilidade
- Failover automático por ethernet ou celular usando a segunda porta GbE para o failover
- Compatível com diversas tabelas de roteamento
- Suporte para ethernet CA/CC externa
- Suporte para USB
Segurança
- Perfis de segurança pré-determinados: seguro, moderado e aberto
- Perfis de segurança customizados
- Compatível com IPSec com certificados de terceiros
- Compatível com certificado X.509 de SSH
- SSHv1 e SSHv2
- Autenticação Local, RADIUS, TACACS+, LDA/AD
- Autenticação com dois fatores (RSA SecurID®)
- Senha de uso único (OTP)
BENEFÍCIOS
- Gerenciamento remoto seguro de rede dentro ou fora de banda
- Configuração rápida e automatizada com ZTP
- Acesso e identificação/resolução de problemas em locais remotos usando o failover automático da rede para o celular (e failback)
- Detecção automática de pinagem para pinagem Cyclades™ e Cisco usando cabos diretos
- Compliance com as políticas de acesso e segurança de data centers: customizável, diversos níveis de acesso
- Compatível com rack PDUs da Vertiv, ServerTech, APC, Raritan e Eaton
- Compatível com os sistemas UPS Vertiv GXT4™
- Compatível com IPv6 e dIPv4 para novas implementações de rede
- Compatível com o software de gerenciamento Avocent DSView™
- Discagem e discagem de retorno sólidas usando modem integrado opcional
- Registro e notificação de eventos do console, incluindo a captura do "último suspiro"
- Conformidade regulatória e identificação/resolução de problemas fácil: registro de dados on-line e off-line, com registro de data/hora
- 4 portas USB para dar suporte a novos equipamentos de TI e dispositivos externos
- Porta para sensor ambiental para conectar sensores de temperatura, umidade, pressão diferencial, vazamentos, posição de porta (podem ser conectados até 8 sensores em cascata)