Monitores de bateria Alber para data centers
BDSU
Os sistemas de monitoramento de bateria Alber BDSUi e BDSU-50 são ideais para baterias seladas de 12 e 16 volts.
BDS-256XL
O BDS–256XL é um monitor de bateria independente para aplicações UPS. Ele monitora as baterias de 2V a 16V, mas é otimizado para monitorar células VLA 2V.
CRT-400 Cellcorder
O Testador de resistência de células Cellcorder™ CRT-400 foi especialmente desenvolvido para cumprir rigorosamente os padrões IEEE para testar baterias.
Hidrômetro de bateria digital
O DMA35 é um medidor de temperatura de gravidade e eletrólito específico, digital, portátil e independente, adequado para ambientes industriais exigentes.
BCT-2000
O BCT-2000 testa qualquer tamanho de sequência de até 256 células, realiza testes de capacidade de corrente constante e capacidade de energia, suporta testes de UPS e muito mais.
Unidades de carga contínua
A unidade de carga contínua fornece a carga durante um teste de capacidade e pode ser usada com o BCT-2000, o monitor BDS-256XL ou como um independente com a caixa de controle manual.
Battery Xplorer Enterprise
O BXE tem uma interface de usuário intuitiva que permite fácil revisão das condições e análise da bateria, juntamente com a causa provável e ações corretivas das condições de alarme.