Szafy sieciowe
Konfigurowalne szafy sieciowe wyposażone w rozwiązania Vertiv.
Mocne strony Vertiv
Prosta, standaryzowana konstrukcja szaf sieciowych Vertiv zapewnia optymalną elastyczność, skalowalność i efektywność.
Jesteśmy w stanie, przy zastosowaniu wiodących w branży produktów SmartCabinet™, SmartRow™ DCR i SmartRow™ DCX, zaprojektować i wdrożyć w kilka tygodni infrastrukturę szaf w Twoim obiekcie. W prosty i bezpieczny sposób zwiększ oszczędność energii do 28% i gęstość serwerów w szafie do 60%.
Pobierz broszurę
Globalne rozwiązania Vertiv
 
                    Współpraca przy projekcie od opracowania wstępnych założeń po wdrożenie.
 
                    Dostosuj rozwiązania i korzystaj z usprawnionego procesu.
 
                    Rozwiąż problemy infrastruktury o istotnym znaczeniu dla działalności – skorzystaj z doświadczenia i wyspecjalizowanych partnerów Vertiv.
Powiązane produkty i usługi
 
                
                Liebert PSI UPS, 750–3000 VA
Liebert® PSI to kompaktowy system UPS typu line-interactive charakteryzujący się elastyczną konstrukcją, w której zastosowano technologię automatycznej regulacji napięcia buck/boost.
Zasilacz UPS Liebert GXT4, 700–10 000 VA
Zasilacz Liebert® GXT4™ zaprojektowano do ochrony ważnych elementów systemu IT. To wysokiej jakości zasilacz bezprzerwowy pracujący w trybie true online, zapewniający ciągłość zasilania sprzętu IT napięciem przemiennym bez przerw podczas przełączania na akumulator. Zasilacz chroni sprzęt informatyczny przed wszystkimi rodzajami zakłóceń spowodowanych awarią zasilania, spadkiem napięcia, przepięciem bądź zniekształceniami.
Odpowiedz na kilka prostych pytań, aby uzyskać połączenie ze specjalistą z Twojej branży.