Mikrocentra danych
Mikrocentra danych Vertiv dostosowane do Twoich potrzeb.
Mocne strony Vertiv
Mikrocentra danych Vertiv to zintegrowane rozwiązania zawierające zasilanie, chłodzenie, monitorowanie i szafy zaprojektowane pod kątem oczekiwań i warunków działalności klienta.
Nasz zespół, korzystając z linii produktowych SmartRow™ DCR, SmartRow™ DCX i SmartMod™, tworzy kompaktowe rozwiązania o dużej mocy obliczeniowej. Modułowe mikrocentra danych Vertiv to sprzęt IT i jego infrastruktura w niezależnych, prefabrykowanych kontenerach.
Globalne rozwiązania Vertiv

Rozwiązanie składające się z autonomicznych, przetestowanych i zintegrowanych elementów infrastruktury.

Zaprojektuj zintegrowaną szafę zapewniającą optymalne usługi IT i działanie sieci następnych generacji.

Zainstaluj wewnątrz budynku lub jako niezależny obiekt.
Migracja infrastruktury krytycznej Twin Rivers

Zespół szkół Twin Rivers Unified School District, prowadzący ponad 45 placówek, potrzebował przenieść i zmodernizować swoje centrum danych tak, aby mogło sprawniej obsługiwać rosnące potrzeby.
Vertiv zaproponował rozwiązanie alternatywne do przenoszenia przestarzałego i dużego centrum danych. Zmodernizował centrum danych, instalując infrastrukturę w systemie SmartAisle obejmującym 14 szaf serwerowych™. Teraz Twin Rivers może, w miarę wzrostu potrzeb, sprawnie rozbudowywać system SmartAisle i oszczędzać środki przeznaczone na przeprowadzkę i wymianę centrum danych. System SmartAisle Vertiv to doskonałe rozwiązanie dla relokacji i modernizacji krytycznej infrastruktury.
Powiązane produkty i usługi
Infrastruktura SmartMod
Prefabrykowane obiekty do różnych zastosowań w wielu branżach. Konstrukcja montowanych fabrycznie modułów gwarantuje sprawny transport i szybkie wdrożenie. SmartMod™ wychodzi naprzeciw oczekiwaniom menedżerów centrów danych i stanowi inteligentne, proste we wdrożeniu, zintegrowane rozwiązanie dla modułowych centrów danych.
Zasilacz UPS Liebert EXS, 10-40 kVA
Zasilacz UPS Liebert® EXS to połączenie prostej konstrukcji z optymalnymi osiągami. Jednostka zapewnia najwyższy współczynnik mocy czynnej do zajmowanej powierzchni. Usprawniona konstrukcja zajmuje niewiele miejsca i umożliwia osiągnięcie sprawności w trybie podwójnej konwersji na poziomie do 96,2%. Wolnostojące rozwiązanie zapewnia ciągłą ochronę zasilania i optymalny czas podtrzymania akumulatorowego.
Zasilacz UPS Liebert ITA2, 10–20 kVA
Seria zasilaczy Liebert ITA2 wykorzystuje technologię podwójnej konwersji typu online, jednolity współczynnik mocy i wyjątkowo kompaktową konstrukcję do montażu w szafach lub w wersji wolnostojącej i stanowi niezawodne rozwiązanie do zabezpieczenia zasilania dla serwerowni, pamięci masowych i urządzeń sieciowych.
Liebert CRV, rzędowa jednostka chłodzenia
Niezależna jednostka do chłodzenia centrum danych została zaprojektowana do chłodzenia szaf serwerowych w małych i średnich centrach danych. Liebert CRV jest wyposażony w sterownik iCOM i cyfrową sprężarkę scroll zapewniające wysoką niezawodność i optymalne zarządzanie ciepłem w centrach danych.
Odpowiedz na kilka prostych pytań, aby uzyskać połączenie ze specjalistą z Twojej branży.