Centra danych typu edge
Dostosuj infrastrukturę edge computingu za pomocą rozwiązań globalnych Vertiv.
Mocne strony Vertiv
Vertiv, dopasowując rozwiązania do indywidualnych potrzeb, stosuje technologie integracji modułowej, które zapewniają sprawną realizację projektu.
W tym celu wykorzystujemy i personalizujemy wiodące w branży rozwiązania, takie jak SmartMod™ i infrastruktura SmartMod™ oraz zapewniamy ich zgodność z lokalnymi i krajowymi przepisami. Dzięki globalnym rozwiązaniom Vertiv zyskujesz możliwość wdrożenia unikatowego, spersonalizowanego centrum danych typu edge dowolnej wielkości, zoptymalizowanego pod kątem elastyczności, skalowalności i efektywności.
Pobierz broszurę
Globalne rozwiązania Vertiv
 
                    Wstępna konfiguracja i walidacja przez ponad 60 inżynierów z różnych branż.
 
                    Krótszy czas wdrożenia to szybsza reakcja na nieprzewidziane zapotrzebowanie.
 
                    Rozwiąż problemy infrastruktury o istotnym znaczeniu dla działalności – skorzystaj z doświadczenia i wyspecjalizowanych partnerów Vertiv.
Powiązane produkty i usługi
Infrastruktura SmartMod
Prefabrykowane obiekty do różnych zastosowań w wielu branżach. Konstrukcja montowanych fabrycznie modułów gwarantuje sprawny transport i szybkie wdrożenie. SmartMod™ wychodzi naprzeciw oczekiwaniom menedżerów centrów danych i stanowi inteligentne, proste we wdrożeniu, zintegrowane rozwiązanie dla modułowych centrów danych.
Liebert APM UPS, 30–600 kW
Liebert® APM to uniwersalny i modułowy zasilacz UPS do zabudowy rzędowej o konstrukcji beztransformatorowej, zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną efektywność energetyczną aż do 96,3% dla aplikacji o znaczeniu krytycznym w średnich i dużych przedsiębiorstwach.
Liebert CRV, rzędowa jednostka chłodzenia
Niezależna jednostka do chłodzenia centrum danych została zaprojektowana do chłodzenia szaf serwerowych w małych i średnich centrach danych. Liebert CRV jest wyposażony w sterownik iCOM i cyfrową sprężarkę scroll zapewniające wysoką niezawodność i optymalne zarządzanie ciepłem w centrach danych.
Zasilacz UPS Liebert EXL S1, 100–1200 kW
Liebert® EXL S1 zapewnia bezpieczne zasilanie oraz najwyższej klasy ochronę obciążeń, a także maksymalną energooszczędność dla średnich i dużych centrów danych oraz krytycznych aplikacji. Wysoce efektywny tryb Dynamic Online umożliwia uzyskanie sprawności operacyjnej na poziomie do 99% bez uszczerbku dla dostępności.
Odpowiedz na kilka prostych pytań, aby uzyskać połączenie ze specjalistą z Twojej branży.