Centra danych i obiekty o znaczeniu krytycznym
Vertiv pomoże Ci zbudować elastyczne, skalowalne i wydajne centra danych
Mocne strony Vertiv
Vertiv usprawnia rozbudowę mocy centrum danych i krytycznych obiektów, wykorzystując technologie modułowe, które gwarantują efektywne projektowanie i budowę centrów danych na całym świecie.
Dopasowujemy rozwiązanie do konkretnego zastosowania – wykonujemy wstępny projekt, konfigurację i testy oraz sprawdzamy je pod kątem indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Nasze rozwiązania to owoc współpracy globalnej sieci zakładów produkcyjnych i dostawców oraz wieloletniego doświadczenia w obszarze centrów danych i telekomunikacji.
Pobierz broszurę
Globalne rozwiązania Vertiv

Współpraca ze specjalistami ds. IT, obiektów, sieci i bezpieczeństwa – od opracowania wstępnych założeń po wdrożenie projektu.

Zwiększ wydajność i korzystaj z dostosowanych do potrzeb, wstępnie testowanych i zintegrowanych fabrycznie rozwiązań wielu producentów, gotowych do montażu w miejscu instalacji.

Współpraca ze specjalistami ds. obiektu gwarantująca ciągłość zasilania krytycznych odbiorów podczas rozbudowy mocy.
Powiązane produkty i usługi
Infrastruktura SmartMod
Prefabrykowane rozwiązania do różnych zastosowań. Konstrukcja montowanych fabrycznie modułów gwarantuje sprawny transport i szybkie wdrożenie. SmartMod™ wychodzi naprzeciw oczekiwaniom menedżerów centrów danych i stanowi inteligentne, proste we wdrożeniu, zintegrowane rozwiązanie dla modułowych centrów danych.
Moduł zasilania VERTIV™
Moduł zasilania VERTIV™ umożliwia wdrożenie izolowanej, krytycznej infrastruktury o wysokiej gęstości mocy, tak aby sprostać wymaganiom biznesowym.
Zasilacz UPS Liebert EXL S1, 100–1200 kW
Liebert® EXL S1 zapewnia bezpieczne zasilanie oraz najwyższej klasy ochronę obciążeń, a także maksymalną energooszczędność dla średnich i dużych centrów danych oraz krytycznych aplikacji. Wysoce efektywny tryb Dynamic Online umożliwia uzyskanie sprawności operacyjnej na poziomie do 99% bez uszczerbku dla dostępności.

System chłodzenia z bezpośrednim odparowaniem Liebert PDX mocowany do podłogi o mocy od 15 do 165 kW
System chłodzenia z bezpośrednim odparowaniem Liebert PDX do dużych pomieszczeń oparty jest na najbardziej zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych, co pozwala zagwarantować sprawne chłodzenie centrów danych i serwerowni.
Odpowiedz na kilka prostych pytań, aby uzyskać połączenie ze specjalistą z Twojej branży.