Kolokacja i chmura
Konfigurowane rozwiązania kolokacyjne z zastosowaniem globalnych rozwiązań Vertiv
Mocne strony Vertiv
Wybór rozwiązań globalnych Vertiv zapewnia kompleksowe podejście do projektu i współpracę od opracowania wstępnych założeń po jego realizację.
Dopasowujemy rozwiązanie do konkretnego zastosowania – wykonujemy wstępny projekt, konfigurację i testowanie oraz sprawdzamy je pod kątem indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Nasze rozwiązania to owoc współpracy globalnej sieci zakładów produkcyjnych i dostawców oraz wieloletniego doświadczenia w obszarze centrów danych i telekomunikacji.
Pobierz broszurę
Globalne rozwiązania Vertiv
 
                    Projekt i budowa obiektu wyposażonego w skalowalne chłodzenie, zasilanie i moc obliczeniową.
 
                    Współpraca ze specjalistami ds. IT, obiektów, sieci i bezpieczeństwa – od opracowania wstępnych założeń po wdrożenie projektu.
 
                    Zwiększ wydajność i korzystaj z dostosowanych do potrzeb, wstępnie testowanych i zintegrowanych fabrycznie rozwiązań wielu producentów, gotowych do montażu w miejscu instalacji.
Powiązane produkty i usługi
Moduł zasilania VERTIV™
Moduł zasilania VERTIV™ umożliwia wdrożenie izolowanej, krytycznej infrastruktury o wysokiej gęstości mocy, tak aby sprostać wymaganiom biznesowym.
Zasilacz UPS Liebert® Trinergy™ Cube, 150 kW-3,4 MW
Nowa generacja zasilaczy UPS Liebert® Trinergy™ Cube to wysokowydajne rozwiązanie dla firmowych centrów danych. Zasilacz UPS, oferujący możliwość rozbudowy wraz z rosnącymi potrzebami działalności, zapewnia najwyższy poziom dostępności zasilania oraz niższy łączny koszt posiadania, minimalne zużycie energii elektrycznej i emisję CO2. Wysoce efektywny tryb Dynamic Online umożliwia uzyskanie sprawności operacyjnej na poziomie do 99% bez uszczerbku dla dostępności.
Zasilacz UPS Liebert EXL S1, 100–1200 kW
Liebert® EXL S1 zapewnia bezpieczne zasilanie oraz najwyższej klasy ochronę obciążeń, a także maksymalną energooszczędność dla średnich i dużych centrów danych oraz krytycznych aplikacji. Wysoce efektywny tryb Dynamic Online umożliwia uzyskanie sprawności operacyjnej na poziomie do 99% bez uszczerbku dla dostępności.
Liebert EFC, system pośredniego chłodzenia wyparnego z efektem freecoolingu
System wykorzystuje pośrednią wymianę ciepła powietrze-powietrz oraz chłodzenie wyparne. Moduł Liebert EFC może obniżać temperaturę powietrza, wykorzystując chłodzenie wyparne. Dzięki tej technologii moduł może osiągać pPUE na poziomie 1,03 przy maksymalnej sprawności energetycznej i minimalnych kosztach operacyjnych.
Odpowiedz na kilka prostych pytań, aby uzyskać połączenie ze specjalistą z Twojej branży.