Stacja końcowa kabla telekomunikacyjnego
Zastosuj globalne rozwiązania Vertiv do budowy skonfigurowanych stacji końcowych kabla telekomunikacyjnego
Mocne strony Vertiv
Vertiv dostarcza fizyczną i elektryczną infrastrukturę obsługującą naziemne stacje końcowe transoceanicznego kabla telekomunikacyjnego w każdym miejscu na świecie.
Korzystamy z szerokiej oferty produktowej oraz doświadczenia partnerów branżowych i dostarczamy rozwiązania: powtarzalne, modułowe, montowane na miejscu instalacji oraz dostosowane do potrzeb lokalnych rynków. Nasza strategia polega na wykorzystywaniu sprawdzonych rozwiązań i ich personalizacji w celu uzyskania idealnej kombinacji, gwarantującej wysoką wydajność, najwyższą wartość i szybką dostawę.
Pobierz broszurę
Globalne rozwiązania Vertiv
 
                    Wstępna konfiguracja i walidacja przez ponad 60 inżynierów z różnych branż skraca czas budowy.
 
                    Krótszy czas wdrożenia umożliwia szybką rozbudowę w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie.
 
                    Współpraca przy projekcie od opracowania wstępnych założeń po realizację projektu.
Powiązane produkty i usługi
Infrastruktura SmartMod
Prefabrykowane obiekty do różnych zastosowań w wielu branżach. Konstrukcja montowanych fabrycznie modułów gwarantuje sprawny transport i szybkie wdrożenie. SmartMod™ wychodzi naprzeciw oczekiwaniom menedżerów centrów danych i stanowi inteligentne, proste we wdrożeniu, zintegrowane rozwiązanie dla modularnych centrów danych.
System zasilania stałoprądowego NetSure 7000
System zaprojektowano z myślą o średniej wielkości centralach telekomunikacyjnych oraz centrach danych. Doskonale zastępują mniej wydajne siłownie w obiektach, w których istotna jest możliwość optymalnej rozbudowy mocy, a sprawność i dostępność są najważniejszymi czynnikami. Funkcja Intelligent Load Management do pomiaru prądu pojedynczych obciążeń.
System zasilania stałoprądowego NetSure 5000
Systemy zasilania stałoprądowego, dzięki szerokiej gamie konfiguracji, gwarantują wysoką elastyczność zastosowań w centralach dostępowych telefonii komórkowej i stacjonarnej.
Zdalna szafa rozdzielcza NetSure
Zdalne szafy rozdzielcze, modele NetSure Advanced i High Capacity, przeznaczone są do zasilania prądem stałym 48 V sprzętu centrum danych lub telekomunikacyjnego. Stanowią szybkie, bezpieczne i niezawodne rozwiązanie zasilania odbiorów o zmiennym obciążeniu. Systemy NetSure, w połączeniu z funkcją Intelligent Load Management (inteligentne zarządzanie obciążeniem), pozwalają monitorować wszystkie odbiory w obiekcie i skutecznie zapobiegać awariom spowodowanym zmianami obciążenia.
Odpowiedz na kilka prostych pytań, aby uzyskać połączenie ze specjalistą z Twojej branży.