Stacjonarne monitory akumulatorów Alber
Stacjonarne monitory stanu akumulatora Alber Vertiv umożliwiają ciągłe monitorowanie kondycji akumulatora i całodobowe ostrzeganie o wszelkich nieprawidłowych warunkach.
BDSU
Systemy monitorowania akumulatorów Alber BDSUi i BDSU-50 przeznaczone są do szczelnych akumulatorów 12 i 16 V.
BDS-256XL
BDS–256XL to autonomiczny monitor akumulatorów do zasilaczy UPS. Monitoruje akumulatory 2 V–16 V, jednak jest zoptymalizowany pod kątem monitorowania ogniw VLA 2 V.
UXIME
Uniwersalny monitor przemysłowy Xplorer Alber (UXIME) to stacjonarny monitor akumulatorów w czasie rzeczywistym przeznaczony do użytku w zastosowaniach wytwarzania i przesyłania energii oraz przemysłowych.
ELS2
Czujnik poziomu elektrolitu EL2 to nieinwazyjny czujnik poziomu z funkcją monitorowania temperatury, charakteryzujący się szybką instalacją i łatwą konfiguracją.
UXTM™
Uniwersalny monitor telekomunikacyjny Xplorer (UXTM) jest stacjonarnym monitorem akumulatorów przeznaczonym do użytku w telekomunikacji lub w centrach danych zasilanych prądem stałym.