Modernizuj i zwiększaj wydajność
Starsze systemy IT i systemy infrastruktury o znaczeniu krytycznym mogą być nieefektywne w kategoriach zużycia energii i możliwości rozbudowy. Całościowy wgląd w infrastrukturę może obniżyć koszty przy jednoczesnym zwiększeniu osiągów i wydajności.
Zapraszamy do kontaktu!Prognozuje się, że migracja do 5G zwiększy do 2026 r. całkowity pobór mocy przez sieć o 150–170%.

Szacuje się, że centra danych zaoszczędzą około 4–5% kosztów energii dzięki podniesieniu (o 1°C) temperatury powietrza powrotnego

Połączenie Afryki Zachodniej ze światem było gigantycznym wyczynem i wymagało położenia ponad 7000 km kabla podmorskiego.
Dowiedz się więcej
Wybierz swoje wyzwanie
Rozwiązania
Zaawansowana technologia UPS
Podnieś wydajność zasilania dzięki najnowszej generacji rsystemów UPS od Vertiv. Gwarantują one sprawność do 97% w trybie podwójnej konwersji i 99% w dynamicznym trybie online.
Innowacje w zakresie klimatyzacji precyzyjnej
Zmniejsz koszty chłodzenia dzięki rozwiązaniom klimatyzacji precyzyjnej Vertiv, wykorzystującym ekonomizację i osiągającym wiodący w branży współczynnik PUE.
OCHRONA ZASILANIA, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ
Zyskaj stabilność w nieustannie zmieniającym się świecie, dzięki funkcjom zaprojektowanym z myślą o zasilaniu tysięcy rodzajów aplikacji o znaczeniu krytycznym. Niezawodność, wydajność i sprawna praca w pojedynczym zasilaczu UPS.
Zasoby
White Paper
Liebert DSE z EconoPhase — Najwyższa wydajność chłodzenia DX dzięki ekonomizerowi z wymuszonym obiegiem czynnika chłodniczego
White Paper
Tryby wysokiej sprawności pracy systemów UPS
White Paper
PRECYZYJNE CHŁODZENIE Z UŻYCIEM ZIMNYCH KORYTARZY
Rozwiązania
Kompleksowe usługi
Nasze usługi identyfikują możliwości oszczędzania energii w całym obiekcie. Zmodernizuj sprzęt dzięki energooszczędnej technologii i wydłuż żywotność funkcjonującej infrastruktury.
Inteligentne sterowanie i zdalne monitorowanie
Zaawansowane mechanizmy sterowania gwarantują współpracę systemów klimatyzacji precyzyjnej w celu optymalizacji wydajności, a rozwiązania do monitorowania infrastruktury i monitorowania oraz zarządzania IT umożliwiają zdalne rozwiązywanie problemów oraz zapewniają zdalny wgląd w zużycie energii na poziomie szafy rackowej.
Rozwiązania
Zasilacz UPS Liebert EXL S1, 100–1200 kW
Liebert EXL S1 zapewnia bezpieczne zasilanie oraz najwyższej klasy ochronę obciążeń, a także maksymalną energooszczędność dla średnich i dużych centrów danych oraz krytycznych aplikacji.
Zasoby
White Paper
Istotne zagadnienia oceny stosowania akumulatorów litowo-jonowych w aplikacjach stacjonarnych
Informacje prasowe
Największe w Rosji centrum danych wybiera Vertiv ze względu na kompatybilność zasilaczy UPS z akumulatorami litowo-jonowymi
Zrób kolejny krok
Nasi inżynierowie pomogą dostosować rozwiązanie do Twoich wymagań w zakresie skalowalności, wydajności i dostępności. Wypełnij formularz, aby skontaktować się ze specjalistą.
Dziękujemy za zgłoszenie!
Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.