Core datacenters en kritische bedrijven
Bouw flexibele, schaalbare en efficiënte core datacenters met Vertiv.
Het voordeel van Vertiv
Vertiv maakt het uitbreiden van het core datacenter en de kritieke faciliteitencapaciteit eenvoudig door gebruik te maken van modulaire integratietechnieken om overal ter wereld effectief datacenters te ontwerpen en te bouwen,.
We maken de oplossing op maat voor uw toepassing, pre-engineering, pre-configuratie, pre-testen en pre-validatie voor uw specifieke behoeften en verwachtingen. Onze oplossingen worden ondersteund door een wereldwijde voetafdruk voor productie en toelevering, gebouwd op tientallen jaren leiderschap in datacenter- en telecomtoepassingen.
Brochure downloaden
Vertiv Global Solutions

Betrokken bij IT, faciliteiten, netwerk en veiligheid, zodat het project functioneert vanaf de eerste vereisten tot aan de uitvoering.

Verminder inefficiëntie door geteste, fabrieks-geïntegreerde oplossingen van meerdere leveranciers op maat te maken en ze op locatie te assembleren.

Werk samen met uw facilitair team, zodat kritieke belastingen hoog blijven terwijl nieuwe capaciteit wordt toegevoegd.
Gerelateerde producten en diensten
SmartMod-infrastructuur
Geprefabriceerde gebouwen voor een breed scala aan toepassingen en industrieën, ontworpen als eenvoudig te vervoeren, vooraf gemonteerde modules voor snelle implementatie. De SmartMod™ is speciaal ontworpen voor de behoeften van datacentermanagers en biedt een intelligente, snel te implementeren, geprefabriceerde behuizing voor modulaire datacenters.
VERTIV™ Power Module
De VERTIV™-voedingsmodule biedt u de mogelijkheid om geïsoleerde, vermogensdichte kritische infrastructuurcapaciteit alleen te implementeren wanneer uw business daarom vraagt.
Liebert EXL S1 UPS, 100-1200 kW
De Liebert® EXL S1 levert betrouwbare voeding en biedt tegelijkertijd eersteklas bescherming van apparatuur en maximale energiebesparing voor middelgrote datacenters en bedrijfskritische toepassingen. De nieuwste hoge efficiëntie Dynamic Online-modus maakt operationele efficiëntie van maximaal 99% mogelijk zonder in te leveren op beschikbaarheid.

Liebert PDX, vloerstaande direct expansie koelunit, van 15 tot 165 kW
De Liebert PDX koelunit met directe expansie voor grote ruimtes is voorzien van de meest geavanceerde koeltechnologie, waardoor de unit een efficiënte koeling garandeert voor datacenters en serverruimtes.
Beantwoord een paar eenvoudige vragen, zodat we u kunnen verbinden met een oplossingsspecialist in uw branche.