Alber stationaire batterijmonitoren
Alber stationaire batterijmonitoren zorgen voor continue status van de gezondheidstoestand van een batterij, zodat u 24/7 gewaarschuwd wordt voor alle abnormale omstandigheden.
BDSU
De Alber BDSUi en BDSU-50 batterijbewakingssystemen zijn ideaal geschikt voor gesloten batterijen van 12V en 16V.
BDS-256XL
De BDS-256XL is een stand-alone batterijmonitor voor UPS-toepassingen. Deze houdt 2V-16V-batterijen in de gaten, maar is geoptimaliseerd voor monitoring van 2V VLA-cellen.
UXIME
De Alber Universal Xplorer Industrial Monitor (UXIME) is een stationaire, realtime batterijmonitor voor gebruik in Utility Bulk Power en industriële toepassingen.
ELS2
De ELS2 elektrolytniveausensor is een niet-invasieve niveausensor met temperatuurbewaking ontworpen voor snelle installatie en eenvoudige installatie.
UXTM
De Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM) is een stationaire batterijmonitor die is ontworpen voor gebruik in telecommunicatie of DC-aangedreven datacenters.