Alber batterijmonitoren voor datacenters
BDSU
De Alber BDSUi en BDSU-50 batterijbewakingssystemen zijn ideaal geschikt voor gesloten batterijen van 12V en 16V.
BDS-256XL
De BDS-256XL is een stand-alone batterijmonitor voor UPS-toepassingen. Deze monitort 2V-16V-batterijen, maar is geoptimaliseerd voor het monitoren van 2V VLA-cellen.
CRT-400 Cellcorder
De Cellcorder™ CRT-400 celresistentietester is speciaal ontworpen om de IEEE-normen voor het testen van batterijen strikt na te leven.
Hydrometer voor digitale batterij
De DMA35 is een draagbare, stand-alone digitale zwaartekracht en elektrolyttemperatuurmeter die geschikt is voor veeleisende industriële omgevingen.
BCT-2000
De BCT-2000 test elke grootte van een tekenreeks tot 256 cellen, voert constante huidige capaciteit en vermogenscapaciteit uit, ondersteunt UPS-testen en meer.
Continue belastingunits
De continue belastingseenheid levert de lading tijdens een capaciteitstest en kan worden gebruikt met de BCT-2000, de BDS-256XL-monitor of als standalone met de handmatige regelkast.
Battery Xplorer Enterprise
De BXE heeft een intuïtieve gebruikersinterface waarmee de batterijconditie en -analyse eenvoudig kunnen worden beoordeeld, samen met waarschijnlijke oorzaak en corrigerende maatregelen van alarmsituaties.