네트워크 클로짓
Vertiv 글로벌 솔루션과 함께 하는 맞춤형 네트워크 클로짓.
Vertiv의 장점
Vertiv 네트워크 클로짓 솔루션은 단순화 및 표준화된 설계로 유연성, 확장성 및 효율성을 극대화하도록 설계되었습니다.
당사는 업계를 선도하는 SmartCabinet™, SmartRow™ DCR, SmartRow™ DCX 제품군을 구축하여 몇 주 이내에 기존 공간 내에서 네트워크 클로짓 인프라를 설계하고 배치할 수 있습니다. 클로짓이 한 개이든 수천 개이든 관계없이 최대 28%까지 에너지를 절감해 드리며 복잡도를 높이거나 성능 저하 없이 최대 60%까지 랙 밀도를 높여드립니다.
브로셔 다운로드
Vertiv 글로벌 솔루션
 
                    초기 요구 사항을 개발하는 것에서부터 프로젝트를 실행하는 과정 내내 참여해 보세요.
 
                    간소화된 프로세스의 이점을 유지하면서 애플리케이션을 맞춤화해보세요.
 
                    핵심 임무 과제를 단순화하기 위해 Vertiv의 전문 지식과 영역별 파트너를 혼합하여 사용해 보세요.
관련 제품 및 서비스
SmartCabinet Flexpod
FlexPod를 위한 SmartCabinet에는 FlexPod 시스템을 성공적으로 배치하는 데 필요한 모든 지원 인프라가 포함되어 있습니다.
디지털 천장을 위한 SmartCabinet
디지털 천장을 위한 SmartCabinet에는 최대 9,600평방 피트에 Cisco 디지털 천장 시스템을 성공적으로 배치하는 데 필요한 모든 지원 인프라가 포함되어 있습니다.
SmartRow DCX
SmartRow DCX는 미래를 대비하면서 오늘날의 요구를 충족하는 밀폐된 공간 중립 시스템을 활용하여 불과 몇 주 만에 완전한 데이터 센터를 제공합니다.
SmartRow DCR
SmartRow DCR은 실내 공간에서 IT 배치를 단순화하기 위해 설계된 독립형 모듈식 데이터 센터입니다. SmartRow™는 최대 10개의 랙 용량을 사용하여 냉각, UPS, 배전, 화재 진압, 백업 환기를 통합함으로써 여러 위치에서 완벽한 마이크로 데이터 센터 구성을 표준화할 수 있도록 만들어 드립니다.
몇 가지 간단한 질문에 답하시면 업계의 솔루션 전문가와 연결해드릴 수 있습니다.