차세대 랙 전력 분배
IT 성능 향상을 위한 강력한 기능
연락처
다음 양식을 작성해 주십시오
제출해 주셔서 감사합니다. 곧 연락드리겠습니다.
Basic에서 Intelligent에 이르기까지 모든 애플리케이션에 랙 PDU가 있습니다.
Vertiv™ Geist™ 미터형 랙 PDU
미터형 랙 PDU는 랙 또는 캐비닛 내의 중요한 IT 장비에 전력을 안정적으로 분배해주면서 로컬 LED 디스플레이에서 전력 사용량을 실시간으로 보여줍니다.
제품 보기
Vertiv Geist 모니터형 랙 PDU
모니터형 랙 PDU는 중요한 IT 장비에 전력을 안정적으로 분배해 주면서 원격 네트워크 접근을 통해 입력 및/또는 출력 레벨의 전력 사용량을 종합적으로 보여줍니다. 실시간 환경 지표를 얻기 위한 환경 모니터링 기능을 포함합니다.
제품 보기
Vertiv 스위치형 랙 PDU
스위치형 랙 PDU는 중요한 IT 장비에 전력을 안정적으로 분배해주면서 원격 네트워크 액세스를 통해 개별 출력부 레벨 제어와 입력 및/또는 출력 레벨의 전력 사용량에 대한 종합적인 뷰를 제공해줍니다. 실시간 환경 지표를 얻기 위한 환경 모니터링 기능을 포함합니다.
제품 보기