하나의 방이나 여러 지역에 걸쳐 여러 개의 IT 장치를 제어해야 하는 경우, 시장을 선도하는 Avocent 또는 Cybex™ KVM 스위치 그리고 직렬 콘솔을 사용하면 귀중한 시스템 데이터의 대해 간편한 단일 지점 액세스를 제공할 수 있습니다.
직렬 콘솔
 
                - Avocent ACS 800 및 8000 직렬 콘솔은 대역내 및 대역외 네트워크 장치를 안전하게 관리합니다.
- 구성, 문제 해결, 이벤트 추적, 고장 조건 알림을 위해 직렬 포트에 원격으로 액세스합니다
- 중요한 장치의 가동 시간을 보장하고 서비스에 미치는 영향을 최소화합니다
보안 KVM
 
                - Cybex SC800 및 SC900 보안 스위치는 단일 데스크에서 다양한 분류 수준을 가진 컴퓨터에 액세스할 수 있는 기능을 사용자에게 제공합니다
- 단일 키보드, 모니터, 마우스의 KVM 스위치를 사용하여 여러 대의 데스크톱 컴퓨터를 보호합니다
- 데이터 보안이 손상되지 않도록 컴퓨터 간에 데이터의 크로스오버를 방지합니다
LCD 트레이
 
                - Avocent LRA 콘솔 제품군은 하나의 편리한 위치에서 랙 또는 행에 있는 여러 개의 서버에 대한 액세스 및 제어 기능을 제공합니다
- 부착된 많은 서버 간의 액세스 포인트를 제공하는 접이식 랙 기반의 스위치입니다
- 고장 카트 또는 부피가 큰 기타 액세스 장비를 사용할 때 IT 장비를 사고로부터 보호합니다
IP를 통한 KVM
 
                - Avocent MergePoint Unity 디지털 KVM 스위치는 거의 모든 위치에서 여러 개의 서버에 대한 액세스 및 제어 기능을 제공합니다
- KVM을 사용하여 수백 명의 사용자와 수천 대의 컴퓨터 간에 IP를 통해 액세스할 수 있습니다
- 장치 위치에 물리적으로 액세스할 필요성을 제거하며 중앙에 위치한 전문가로부터 장치 관리 기능을 제공합니다
어디에서나 자유로운 엑세스
위치에 관계없이 Avocent 및 Cybex KVM 스위치 및 직렬 콘솔은 귀중한 시스템 데이터에 대해 간편한 단일 지점 액세스를 제공합니다.
200,000명 이상의 고객과 35년의 KVM 솔루션 비즈니스 경험
 
                                Avocent Access and IT Management Solutions
6월 24, 2019Avocent solutions combine with Vertiv’s renowned enterprise class data center products to securely and remotely manage IT devices anywhere in the world. Learn how Avocent solutions help IT managers address their biggest challenges.
자세히 보기 See all Articles 
        지원 링크
여러분을 돕기 위해 저희가 있습니다. Avocent 및 Cybex 제품에 대한 최신 소프트웨어와 펌웨어를 다운로드하고, 제품 준수, 보증 및 유지보수에 대한 적절한 지원을 받으십시오.