The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Alber 고정형 배터리 모니터

Alber 고정형 배터리 모니터를 이용하면 배터리를 계속해서 양호한 상태로 유지할 수 있으며, 비정상 상태가 발생하면 주 7일 24시간 경보를 발령해서 알려줍니다.

Alber 고정형 배터리 모니터를 이용하면 배터리를 계속해서 양호한 상태로 유지할 수 있으며, 비정상 상태가 발생하면 주 7일 24시간 경보를 발령해서 알려줍니다.

BDSU

Alber BDSUi 및 BDSU-50 배터리 모니터링 시스템은 12V 및 16V 밀봉형 배터리에 이상적입니다.

BDS-256XL

BDS–256XL은 UPS에 사용할 수 있는 독립형 배터리 모니터입니다. 2V-16V 배터리 모니터링이 가능하지만, 2V VLA 셀 모니터링에 최적화된 시스템입니다.

UXIME

Alber Universal Xplorer Industrial Monitor(UXIME)는 유틸리티 벌크 전력 및 산업용 애플리케이션에 사용되는 고정형 실시간 배터리 모니터입니다.

ELS2

ELS2 전해질 레벨 센서는 빠른 설치 및 쉬운 설정을 위해 설계된 온도 모니터링 기능이 있는 비 침습성 레벨 센서입니다.

UXTM

Universal Xplorer Telecom Monitor(UXTM)는 통신 센터 또는 DC 전원 데이터 센터에서 사용하도록 설계된 고정형 배터리 모니터입니다.

언어 & 지역