Alber Battery Monitors for Telecom
UXTM
Universal Xplorer Telecom Monitor(UXTM)는 통신 센터 또는 DC 전원 데이터 센터에서 사용하도록 설계된 고정형 배터리 모니터입니다.
Cellcorder CRT-400
Cellcorder™ CRT-400 Cell Resistance Tester는 배터리 테스트를 위한 IEEE 표준을 엄격히 준수하도록 특별히 설계되었습니다.
BCT-2000
BCT-2000은 최대 256개까지의 전지 셀을 시험하고, 정전류 용량 시험 및 전력 용량 시험을 수행할 수 있으며, UPS 시험 등도 지원합니다.
Continuous Load Units
연속 부하 장치(Continuous Load Unit)는 용량 시험 중에 부하를 제공하며, BCT-2000, BDS-256XL 모니터와 함께 사용하거나 수동 제어 박스와 함께 독립형으로 사용할 수 있습니다.
Battery Xplorer Enterprise
BXE는 배터리 상태 및 분석을 쉽게 검토하고, 경보 상황의 원인 파악 및 그에 따른 조치를 수행할 수 있는 직관적인 사용자 인터페이스를 갖추고 있습니다.