コロケーションとクラウド
Vertivグローバルソリューションによるコロケーションソリューションのカスタマイズ
Vertivの強み
Vertivのグローバルソリューションは、プロジェクトを全体的な視点で捉え、当初の要件の策定からプロジェクトの実施まで、お客様をサポートします。
Vertivでは、要求仕様に合わせてソリューションをカスタマイズし、事前に製品の部材製作、構成設定、テスト、検証を行うことで、迅速な供給とオンサイトでのアセンブリーを可能にします。Vertivのソリューションはグローバルな生産体制、サプライチェーンのネットワークに支えられており、データセンターとテレコミュニケーションのアプリケーションにおいてリードしてきた数十年間の成果が結実しています。
パンフレットをダウンロード
Vertivグローバルソリューション
 
                    スケーラブルな冷却システム、電源装置、十分なホワイトスペースを備えた施設を設計、建設します。
 
                    ITの導入、施設、ネットワークやセキュリティなどについて、プロジェクトの当初要件の策定から実施まで統合したサポートを提供します。
 
                    事前テスト済みで、且つ工場で組立済みの多くのベンダーのソリューションをカスタマイズし、オンサイトでアセンブリーすることで、無駄のない流れを実現。
関連製品 / サービス
Vertiv Power Module 1000/1200
Vertiv™ Power Module 1000/1200 enables you to deploy isolated, power-dense, critical infrastructure capacity just in time to meet your business demands.
Liebert DSE フリークーリングソリューションパッケージ、400kW
Liebert DSE 400kWは、信頼性が高く、高効率で、冷却水を利用しないフリークーリングシステムで、コロケーション、クラウドホスティング、データセンターなどの用途を想定しています。高効率の冷媒を循環させるため経済的で、最大消費電力も低いため、コスト削減、リスク軽減につながり、熱管理も容易になります。Liebert DSE 400kWはパッケージ製品のため、迅速かつ容易に設置できるよう、装置単体で、冷媒が充填され、工場でのテストを経た状態で出荷されます。
Liebert EFC 間接蒸発式フリークーリングシステム 400kW
Liebert EFC 間接蒸発式フリークーリングシステム 400kWは、信頼性が高く、高効率な冷却システムで、コロケーション、クラウドホスティングなどの大規模データセンターでの利用を想定しています。高効率の熱交換器と、先進機能を搭載したLiebert iCOMコントロールシステムが、経費節減、リスク低減、合理的な熱管理を可能にします。Liebert EFCは、PUE 1.03という低数値を達成し、迅速に設置が可能な一体型で、きわめて拡張性にすぐれたソリューションです。
Liebert EXL S1
Liebert EXL S1は変圧器を内蔵しないソリッドなデザインのUPSで、最適化を突き詰めた業界トップクラスの省スペース性と単位面積あたりの出力、高い動作効率、強力な保護回路に加え、低負荷状態でのパフォーマンスを最適化し、高い省エネ効果が得られるよう調整した高効率な並列回路が特徴です。モジュール1基でも、分散型バイパス構成でも使用可能です。リチウムイオンバッテリー搭載のシステムと互換性があります。
いくつかの簡単な質問にお答えいただければ、お客様の業界のソリューションスペシャリストにつながります。